ADS58J64EVM

ADS58J64 – Evaluierungsmodul

ADS58J64EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS58J64EVM ist eine Evaluierungsplatine, welche zum Evaluieren des integrierten ADS58J64-Empfängers von Texas Instruments verwendet wird. Der ADS58J64 ist ein energieeffizienter Vierkanal-Telekommunikationsempfänger mit 14 Bit und 500 MSPS sowie einem gepuffertem Analogeingang. Das Gerät unterstützt die JESD204B-Schnittstelle und Datenraten von bis zu 10 Gbps. Das EVM verfügt über transformatorgekoppelte Analog- und Takteingänge zur Unterstützung von einseitig geerdeten Signal- und Taktquellen sowie zur Aufnahme eines breiten Spektrums von Signalfrequenzen. Die Transformatoren am Analogeingang werden zur Verbesserung der Amplituden- und Phasenanpassungsleistung antiparallel geschaltet. Der auf der Platine integrierte Taktsynthesizer/Verteilungschip LMK04828 kann dazu verwendet werden, einen extrem jitterarmen und phasenrauscharmen Bausteintakt sowie abgestimmte Systemreferenztaktgeber (SYSREF) für die JESD204B-Schnittstelle des ADC und der Datenerfassungsplatine (TSW14J56EVM) bereitzustellen. Der ADS58J64 und der LMK04828 werden beide über eine benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche (GUI) gesteuert.

Der ADS58J64EVM kann über einen FMC-Anschluss direkt mit dem TSW14J56EVM verbunden werden, um Daten zu erfassen und anschließend mit der HSDCPRO-Software zu analysieren. Der ADS58J64EVM kann auch an jedes FPGA/ASIC-Evaluierungsmodul angeschlossen werden, welches einen FMC-Stecker aufweist.

Merkmale
  • Transformatorgekoppeltes Signaleingangsnetzwerk, ermöglicht eine einseitig geerdete Signalquelle zum EVM
  • Der auf der Platine integrierte Systemtaktgenerator (LMK04828) erzeugt den FPGA-Referenztakt, den ADC-Abtasttakt und SYSREFs für die serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle JESD204B
  • Das transformatorgekoppelte Standard-Takteingangsnetzwerk ermöglicht das Testen der Empfängerleistung mit einer sehr rauscharmen, einseitig geerdeten Taktquelle
  • Programmierung der Bausteinregister über einen USB-Anschluss und einfach zu verwendende Software-GUI
  • Kompatibel mit der Datenerfassungsplatine TSW14J56 und der Datenanalysesoftware HSDCPRO

  • EVM-Platine
  • Stromversorgungskabel
  • USB-Kabel

DC/DC-Wandler
TPS54319 Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A, 2 MHz im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm TPS62085 Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

 

HF-Transmitter
ADS58J64 Vierkanal-Telekommunikationsempfänger- und Rückkopplungs-IC, 14 Bit, 1 GSPS

 

Hot-Swap-Controller
TPS2400 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74201 Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V TPS7A8101 Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und Aktivierung, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

Dieses Tool ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS58J64EVM — ADS58J64 evaluation module for quad-channel, 14-bit, 1-GSPS telecom receiver and feedback IC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS58J64EVM ADS58J64 evaluation module for quad-channel, 14-bit, 1-GSPS telecom receiver and feedback IC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC161 — ADS58J64EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Transmitter
ADS58J64 Vierkanal-Telekommunikationsempfänger- und Rückkopplungs-IC, 14 Bit, 1 GSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS54J64EVM ADS54J64 Vierkanal-ADC, 14 Bit, 1 GSPS, 2x-Oversampling-ADC – Evaluierungsmodul ADS58J64EVM ADS58J64 – Evaluierungsmodul

SBAC161 ADS58J64EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.01.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-Transmitter
ADS58J64 Vierkanal-Telekommunikationsempfänger- und Rückkopplungs-IC, 14 Bit, 1 GSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS54J64EVM ADS54J64 Vierkanal-ADC, 14 Bit, 1 GSPS, 2x-Oversampling-ADC – Evaluierungsmodul ADS58J64EVM ADS58J64 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac161 or www.ti.com/lit/xx/sbac161/sbac161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC161. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide ADS58J64EVM User's Guide 09.01.2017
Zertifikat ADS58J64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s TSW14J57EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos