ADS8688EVM-PDK

ADS8688EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS8688 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Produkts ADS8588. Das ADS8688 ist ein integriertes 8-Kanal-Datenerfassungssystem auf der Basis eines 16-Bit-SAR-ADC.

Das Evaluierungskit enthält die ADS8688-Evaluierungsplatine, die PHI-(Präzisions-Host-Schnittstellen-)Controllerplatine und die begleitende Computersoftware, welche dem Benutzer ermöglicht, über USB (universellen seriellen Bus) mit dem ADC zu kommunizieren, Daten zu erfassen und Datenanalysen durchzuführen.

Merkmale
  • Enthält unterstützende Schaltungen als Designbeispiel zur Anpassung der ADC-Leistung.
  • Header für serielle Schnittstelle zur einfachen Verbindung mit der SDCC-Controllerkarte.
  • Integrierte 4,096 V-Spannungsreferenz.
  • Bipolare (±10,24 V, ±5,12 V, 2,56 V ±) oder unipolare (0 bis 10,24 V, 0 bis 5,12 V) Eingangsbereiche für jeden Kanal.
  • Onboard Butterworth-Tiefpassfilter der 2. Ordnung für 4 Kanäle.
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistungsbewertung des ADS8688-ADC erforderlich sind
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Im Lieferumfang ist auch eine PHI-Controllerplatine enthalten, welche über USB 2.0 (oder höher) eine komfortable Schnittstelle zum EVM für die Stromversorgung und als digitale Schnittstelle bereitstellt
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Windows® 7/8/10 64-Bit-Betriebssysteme; Softwarepaket enthält grafische Tools zur Datenerfassung und -analyse
  • Bipolare (±10,24 V, ±5,12 V, 2,56 V ±) oder unipolare (0 bis 10,24 V, 0 bis 5,12 V) Eingangsbereiche für jeden Kanal.


Präzisions-ADCs
ADS8684 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 500 kSPS, mit programmierbaren Eingangsbereichen (±10/±5/±2,5V) an der +5V ADS8688 — SAR-ACD 16 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingangsbereichen und Betrieb an einzelner Stro
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. EVM-Platine bestellen
  2. EVM-Benutzerhandbuch herunterladen und Installationsanleitung lesen
  3. GUI-Software für ADS8688EVM herunterladen und installieren
  4. EVM mit PC verbinden
  5. EVM-GUI-Software ausführen
  6. Baustein für gewünschten Betriebsmodus konfigurieren oder Voreinstellungen bzw. Standardeinstellungen verwenden
  7. Messungen durchführen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS8688EVM-PDK-GUI — ADS8688EVM-PDK GUI installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8688EVM-PDK — ADS8688 – EVM-Leistungs-Demokit (PDK) für SAR-ADC, 16 Bit, 500 KSPS, 8 Kanäle, einzelne Stromversorg

ADS8688EVM-PDK-GUI — ADS8688EVM-PDK GUI installer

close
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8688EVM-PDK — ADS8688 – EVM-Leistungs-Demokit (PDK) für SAR-ADC, 16 Bit, 500 KSPS, 8 Kanäle, einzelne Stromversorg

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS8688EVM-PDK.

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS8688WEVM-PDK-GUI — ADS8688WEVM-PDK GUI software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8688EVM-PDK — ADS8688 – EVM-Leistungs-Demokit (PDK) für SAR-ADC, 16 Bit, 500 KSPS, 8 Kanäle, einzelne Stromversorg

ADS8688WEVM-PDK-GUI — ADS8688WEVM-PDK GUI software

close
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Software installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8688EVM-PDK — ADS8688 – EVM-Leistungs-Demokit (PDK) für SAR-ADC, 16 Bit, 500 KSPS, 8 Kanäle, einzelne Stromversorg

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS8688W.

NOTE: Requires an ADS8688EVM-PDK populated with an ADS8688W.
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
* EVM User's guide ADS8688EVM-PDK Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 17.03.2021
Zertifikat ADS8688EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos