TIDA-010065

TIDA-010065

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine vereinfachte Architektur zur Erzeugung einer isolierten Stromversorgung für isolierte Verstärker zur Messung isolierter Spannungen und Ströme. Ein vollständig integrierter Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler mit verstärkter Isolierung, welcher über einen 5-V-Eingang mit konfigurierbarem 5-V- oder 5,4-V-Ausgang (Reserven für Low-Dropout-Regler (LDO)) arbeitet, erzeugt die isolierte Leistung. Shunts, die an Isolationsverstärker mit einem Eingangsbereich von ±50 mV angeschlossen und als kanalgetrennte Eingänge konfiguriert sind, messen den Strom. Potentialteilerausgang mit Schnittstelle zu Isolationsverstärkern mit ±250 mV oder 12 V Eingangsbereich, die als gruppenisolierte Eingänge konfiguriert sind, messen die Spannung. Die Ausgänge der Isolationsverstärker sind entweder direkt mit einem 24-Bit-Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler (ADC) verbunden oder werden mit Hilfe von Verstärkern auf 10 V skaliert und zur Leistungsbewertung mit einem 16-Bit-SAR-ADC verbunden. Die auf der Platine integrierte digitale Diagnostik verbessert die Zuverlässigkeit und optimiert die Systemleistung.

Merkmale
  • Erzeugung einer hocheffizienten isolierten Stromversorgung von 5 oder 5,4 V (LDO-Reserven) mit 4,5-V- bis 5,5-V-Eingang für verstärkte Isolierung
  • Misst drei gruppenisolierte Spannungseingänge mit einem Bereich von 3 V bis 350 V und bietet pinkompatible Basis- oder verstärkte Isolierung sowie drei isolierte Stromeingänge von 40 mA bis 12,5 A zur Bereitstellung einer verstärkten Isolierung
  • ISO224 mit einem Eingangsbereich von ±12 V wird direkt an den Stromwandlerausgang mit geringer Leistung gemäß IEC 60044-8 angeschlossen
  • Messung von Gleichstromspannung und Stromstärke mit 1 µs schnellem Fehlererkennungs-Komparatorweg
  • Verstärkungsskalierung des Isolationsverstärkerausgangs auf den ADS8588H-Eingangsbereich von ±10 V unter Verwendung von Instrumenten-, Präzisions- oder Allzweckverstärkern
  • Erzielt eine Genauigkeit von ±0,2 % für Spannung und Strom mit 16-Bit-SAR oder 24-Bit-Delta-Sigma-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEU7.PDF (989 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM211.ZIP (1005 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM210.ZIP (376 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM213.ZIP (6440 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFM8.ZIP (1180 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM212.ZIP (3172 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM209.ZIP (1282 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

CD74HC4051 — Analoger 1-Kanal-Multiplexer, 5 V, 8:1

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA301 — Hochpräziser Strommessverstärker mit Komparator, 36 V, 550 kHz, 4 V/µs

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

TMP235 — Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2903 — Doppeldifferentialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV393 — Universeller Zweifach-Komparator für niedrige Spannungen

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3202 — Dual-Push-Pull-Komparator mit 5,5 V und hoher Geschwindigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM27762 — Rauscharme Ladungspumpe mit integriertem LDO, positiver und negativer Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7720 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7760 — Verstärkter Digitalisolator, 6 Kanäle, 6/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7761 — Verstärkter 6-Kanal-1/5-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7762 — Verstärkter Digitalisolator, 6 Kanäle, 4/2

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA2990 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV6001 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5032 — Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA333 — Energieeffizienter Präzisions-Instrumentenverstärker, Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA826 — Präziser Instrumentenverstärker, 200 μA Ruhestrom, 36 V Speisespannung

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1100 — Kostengünstiger isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1200 — Isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1300 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1302 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC3301 — Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±250 mV mit integriertem DC/DC-Wa

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

ISO124 — Kostengünstiger isolierter Verstärker mit ±10-V-Eingang und präziser Spannungsmessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

ISO224 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±12-V-Eingang und präziser Spannungsmessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC12050 — Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65131 — Split-Rail-Wandler mit zweifachem, positivem und negativem Ausgang (typischerweise 750 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117LV — 1-A-Low-Drop-Out-Spannungsregler

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A39 — Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22944 — Lastschalter, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-High-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G34 — 2-Kanal-, 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G32 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14201 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 1 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ20501 — Kompaktes Nanomodul, 2,7 bis 5,5 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2180 — Rauscharmer Operationsverstärker mit 0,1 UV/C DRIFT, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2188 — Rauscharmer Operationsverstärker, 0,03µV/°C, 6µV Vos, mit Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Zero-Drift

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3897 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP300 — Widerstandsprogrammierbarer, bis zu 18-V-fähiger Temperaturschalter und analoger Ausgangssensor

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505A — Rauscharmer 1-A-, 160-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2662 — eFuse, 4,5 V–60 V, 478 mΩ, 0,025–0,88 A mit integriertem Verpolungsschutz an Eingang und Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS131A04EVM — ADS131A04 evaluation module

Dieses Referenzdesign zeigt eine vereinfachte Architektur zur Erzeugung einer isolierten Stromversorgung für isolierte Verstärker zur Messung isolierter Spannungen und Ströme. Ein vollständig integrierter Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler mit verstärkter Isolierung, welcher über einen 5-V-Eingang (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS131A04EVM — ADS131A04 evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Evaluierungsplatine

ADS131E08V2EVM-PDK — ADS131E08V2EVM-PDK – Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign zeigt eine vereinfachte Architektur zur Erzeugung einer isolierten Stromversorgung für isolierte Verstärker zur Messung isolierter Spannungen und Ströme. Ein vollständig integrierter Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler mit verstärkter Isolierung, welcher über einen 5-V-Eingang (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS131E08V2EVM-PDK — ADS131E08V2EVM-PDK – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Evaluierungsplatine

ADS131M04EVM — ADS131M04 evaluation module for four-channel, 24-bit, simultaneous-sampling, delta-sigma ADC

Dieses Referenzdesign zeigt eine vereinfachte Architektur zur Erzeugung einer isolierten Stromversorgung für isolierte Verstärker zur Messung isolierter Spannungen und Ströme. Ein vollständig integrierter Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler mit verstärkter Isolierung, welcher über einen 5-V-Eingang (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS131M04EVM — ADS131M04 evaluation module for four-channel, 24-bit, simultaneous-sampling, delta-sigma ADC

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Evaluierungsplatine

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16-Bit High-Speed 8-Ch Simultaneous-Sampling ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

Dieses Referenzdesign zeigt eine vereinfachte Architektur zur Erzeugung einer isolierten Stromversorgung für isolierte Verstärker zur Messung isolierter Spannungen und Ströme. Ein vollständig integrierter Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler mit verstärkter Isolierung, welcher über einen 5-V-Eingang (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00834 — Hochgenaues analoges Frontend mit 16-Bit-SAR-ADC mit ± 10 V-Messbereich – Referenzdesign TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16-Bit High-Speed 8-Ch Simultaneous-Sampling ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00834 — Hochgenaues analoges Frontend mit 16-Bit-SAR-ADC mit ± 10 V-Messbereich – Referenzdesign TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Evaluierungsplatine

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

Dieses Referenzdesign zeigt eine vereinfachte Architektur zur Erzeugung einer isolierten Stromversorgung für isolierte Verstärker zur Messung isolierter Spannungen und Ströme. Ein vollständig integrierter Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler mit verstärkter Isolierung, welcher über einen 5-V-Eingang (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
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
* Designleitfaden High-Efficiency, Low-Emissions, Isolated DC/DC Converter Based Analog Input 25.09.2019
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15.05.2026

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00227 — Ultra-Wide-Range-Stromversorgung mit kleinem Formfaktor 12 W für Schutzrelais – Referenzdesign TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule TIDA-01576 — Referenzdesign für hochgenaues Analogeingangsmodul mit 16-Bit-A/D-Wandler mit 1 MSPS und simultaner

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos