ADS9110EVM-PDK

ADS9110EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS9110 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9110 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9110EVM-PDK includes the ADS9110 EVM board, the PHI controller board, and accompanying computer software that enables the user to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

Merkmale
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS9110 ADC
  • No external power supply required
  • Ships with PHI EVM controller that provides a convenient interface to the EVM over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 operating systems
  • Software suite includes graphical tools for data capture, output code histogram generation, and linearity analysis, as well as provision for exporting data to text file for post processing

  • ADS9110 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

Präzisions-ADCs
ADS9110 — Ein-Kanal-SAR-ADC mit 18 Bit, 2 MSPS und erweiterter serieller Peripherieschnittstelle (SPI)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01036 — Aktives differenzielles Bandpassfilter-Referenzdesign mit High-Q für die Qualifizierung von Instrume
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01036 — Aktives differenzielles Bandpassfilter-Referenzdesign mit High-Q für die Qualifizierung von Instrume
Support-Software

SBAC140 — ADS9110EVM-PDK Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-ADCs
ADS9110 — Ein-Kanal-SAR-ADC mit 18 Bit, 2 MSPS und erweiterter serieller Peripherieschnittstelle (SPI)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9110EVM-PDK — ADS9110 18 Bit, 2 MSPS, 15 mW, SAR-ADC-EVM-Leistungsdemonstrationskit (PDK)

SBAC140 — ADS9110EVM-PDK Software

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 03.09.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-ADCs
ADS9110 — Ein-Kanal-SAR-ADC mit 18 Bit, 2 MSPS und erweiterter serieller Peripherieschnittstelle (SPI)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9110EVM-PDK — ADS9110 18 Bit, 2 MSPS, 15 mW, SAR-ADC-EVM-Leistungsdemonstrationskit (PDK)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac140 or www.ti.com/lit/xx/sbac140a/sbac140a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC140. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS9110EVM-PDK User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29.07.2025
Zertifikat ADS9110EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente Quick Start Guide: ADS9110EVM-PDK 23.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos