TIDA-01036

TIDA-01036

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01036 demonstriert einen aktiven Differenzialbandpassfilter mit hohem Qualitätsfaktor (Q-Faktor). Solche Filter verbessern die SNR der Signalquelle und können zum Testen von Datenerfassungsmodulen (DAQ) verwendet werden. Dieser Filter kann auch verwendet werden, um einen Signalumformungsschaltkreis in einem analogen DAQ-System-Frontend zu entwickeln.

Merkmale
  • Differenzeingangsfilter unterstützt Mittenfrequenz von bis zu 100 kHz mit hohem Qualitätsfaktor
  • Vollständig differenzieller Verstärker (FDS) für geringe Verzerrung und hohe SNR
  • Multiple-Feedback-Topologie (MFT) für hohen Qualitätsfaktor
  • Bausteincharakterisierung (A/D und D/A) und -validierung für hohe Leistung
  • Kompakte Lösung als Ersatz für sperrige passive Filter hoher Ordnung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCC9A.PDF (1847 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNX7.PDF (606 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNX6.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNX8.ZIP (4059 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCQ1.ZIP (2269 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNX9.PDF (3814 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNX5.PDF (617 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Voll differenzielle Verstärker

THS4551 — Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

Das Referenzdesign TIDA-01036 demonstriert einen aktiven Differenzialbandpassfilter mit hohem Qualitätsfaktor (Q-Faktor). Solche Filter verbessern die SNR der Signalquelle und können zum Testen von Datenerfassungsmodulen (DAQ) verwendet werden. Dieser Filter kann auch verwendet werden, um einen (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01036 — Aktives differenzielles Bandpassfilter-Referenzdesign mit High-Q für die Qualifizierung von Instrume
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01036 — Aktives differenzielles Bandpassfilter-Referenzdesign mit High-Q für die Qualifizierung von Instrume

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Q Active Differential Band-Pass Filter Reference Design (Rev. A) 28.03.2016
Anwendungshinweis Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 19.09.2016
Anwendungshinweis Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 23.05.2007

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 — 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos