TIDA-00732

TIDA-00732

Designdateien

Überblick

Dieses „Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für maximale SNR und Abtastrate“ veranschaulicht, wie die für das Design isolierter Datenerfassungssysteme typischen leistungsbegrenzenden Herausforderungen gemeistert werden können:

  • Maximierung der Abtastrate durch Minimierung der Ausbreitungsverzögerung aufgrund des digitalen Isolators
  • Maximierung der Hochfrequenz-AC-Signalkettenleistung (SNR) durch effektive Reduzierung des vom digitalen Isolator eingebrachten Takt-Jitters für ADC-Abtastung

Merkmale
  • 1-kanaliges isoliertes 18-Bit-Datenerfassungssystem (DAQ) mit Differenzeingang, 2 MSPS
  • Nutzt die digitale multiSPI™-Schnittstelle von ADS9110, um eine Abtastrate von 2 MSPS bei gleichbleibend niedriger SPI-Datenrate zu erreichen
  • Quellensynchroner SPI-Datenübertragungsmodus zur Minimierung der Ausbreitungsverzögerung des Isolators und zur Verbesserung der Abtastrate
  • Methoden zur Reduzierung des vom Isolator eingebrachten Jitters, was zu einer Verbesserung der SNR um 12 dB führt (100 kHz Fin, 2 MSPS)
  • Getestetes Design enthält theoretische Grundlagen und Berechnungen, Komponentenauswahl, Platinendesign und Messergebnisse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB85A.PDF (4089 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRL59.PDF (467 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL58.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL61A.ZIP (25672 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC14.ZIP (682 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL60.PDF (3526 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL57A.PDF (3438 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3012 — Energieeffizienter Komparator mit Referenz (Push-Pull)

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7840 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 4/0, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7842 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 2/2, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA625 — SAR-ADC-Treiber für Verstärker mit hoher Bandbreite, hoher Präzision, geringem Rauschen und Verzerru

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO1541 — 2,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS4 — Einzel-Highspeed-LVDS-Empfänger, 500 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14203 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 3 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS9110 — Ein-Kanal-SAR-ADC mit 18 Bit, 2 MSPS und erweiterter serieller Peripherieschnittstelle (SPI)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA378 — Rauscharmer 900-kHz-RRIO-Präzisions-Operationsverstärker, Nulldrift-Serie

Datenblatt: PDF
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505A — Rauscharmer 1-A-, 160-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

Dieses „Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für maximale SNR und Abtastrate“ veranschaulicht, wie die für das Design isolierter Datenerfassungssysteme typischen leistungsbegrenzenden Herausforderungen gemeistert werden können:

  • Maximierung der Abtastrate durch (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01036 — Aktives differenzielles Bandpassfilter-Referenzdesign mit High-Q für die Qualifizierung von Instrume
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01036 — Aktives differenzielles Bandpassfilter-Referenzdesign mit High-Q für die Qualifizierung von Instrume
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
* Designleitfaden 18-Bit, 2-MSPS Isolated Analog Acquisition Reference Design for Maximum SNR (Rev. A) 01.04.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 — 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un TIDA-01050 — Referenzdesign eines optimierten Analog-Frontend-Datenerfassungssystems für 18-Bit-SAR-Datenwandler TIDA-01051 — Referenzdesign zur Optimierung der FPGA-Auslastung und des Datendurchsatzes für automatische Prüfger TIDA-01052 — ADC-Treiber-Referenzdesign zur Verbesserung des Full Scale THD bei negativer Versorgung TIDA-01053 — Referenzdesign für ADC-Treiber zur Optimierung von THD, Rauschen und SNR für Messeinrichtungen mit h TIDA-01054 — Multi-Rail-Leistungs-Referenzdesign zur Eliminierung von EMI-Effekten in Hochleistungs-DAQ-Systemen TIDA-01055 — ADC-Spannungsreferenzpuffer-Optimierung – Referenzdesign für Hochleistungs-DAQ-Systeme TIDA-01056 — Referenzdesign für 20-Bit-1-MSPS-DAQ zur Optimierung der Stromversorgungseffizienz bei gleichzeitige TIDA-01057 — Referenzdesign Maximierung des dynamischen Signalbereichs für echten Differenzeingang von 10 Vpp bis TIPD113 — Referenzdesign für Datenerfassung bei 10 kHz AC, 35 mW, 18 Bit, 1 MSPS TIPD115 — Für höchste Verzerrungs- und Rauscharmut optimiertes Datenerfassungsreferenzdesign mit 18 Bit, 1 MSP

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos