ADS9227EVM

ADS9227EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS9227-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistungsfähigkeit des ADS9227-Bausteins, eines 2-Kanal-SAR-ADCs mit 16 Bit und 5 MSPS pro Kanal sowie integriertem ADC-Treiber und Spannungsreferenz. Der ADS9227EVM enthält zwei einzigartige Signalkettenvorschläge, mit denen Kunden die Leistung des ADS9227 in Abhängigkeit von der Amplitude und der Frequenz des Eingangssignals bewerten können. Das EVM verwendet einen Standard-FMC-Stecker zur Verbindung mit dem TSWDC155EVM (separat erhältlich) oder anderen FPGA-Entwicklungsboards. Computersoftware, die mit dem TSWDC155EVM zusammenarbeitet, ermöglicht es dem Benutzer, über USB mit dem ADC zu kommunizieren, ADC-Konvertierungsdaten zu erfassen und Datenanalysen durchzuführen.

Merkmale
  • Das ADS9227EVM enthält Hardware, welche für Diagnosetests und eine genaue Leistungsbewertung des ADS9227 erforderlich ist
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Windows 10 64-Bit-Betriebssysteme; die Softwarepaket umfasst grafische Tools für die Datenerfassung, Histogrammanalyse, Spektralanalyse und Linearitätsmessungen.
  • Die Kommunikationssoftware wird mit der Datenerfassungskarte TSWDC155EVM (separat zu erwerben) ermöglicht.
Präzisions-ADCs
ADS9117 18-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 5 MSPS ADS9118 18-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 10 MSPS ADS9119 18-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 20 MSPS ADS9127 16-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 5 MSPS ADS9128 16-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 10 MSPS ADS9129 16-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 20 MSPS ADS9217 Zweikanaliger simultan abtastender 18-Bit-SAR-ADC mit 5 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ein ADS9218 Zweikanaliger simultan abtastender 18-Bit-SAR-ADC mit 10 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ei ADS9219 2 Kanäle, 18 Bit, 20 Msps/Kanal, mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN-Ge ADS9227 Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 5 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ein ADS9228 Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 10 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ei ADS9229 Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 20 MSPS und vollständig differenziellem ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

ADS9227EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS9227EVM — ADS9227 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS9227EVM ADS9227 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS9227EVM-GUI — ADS9227EVM GUI software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9227EVM ADS9227-Evaluierungsmodul

ADS9227EVM-GUI ADS9227EVM GUI software

close
Version: 1.2.6
Veröffentlichungsdatum: 24.07.2026

Software installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9227EVM ADS9227-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM product family.

NOTE: You can use the ADS9227EVM-GUI with the ADS9219EVM. The ADS9227EVM-GUI and ADS9219EVM-GUI are equivalent software packages.
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
* EVM User's guide ADS9227 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25.01.2024
Zertifikat ADS9227EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 22.01.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos