ADS9308V8IEVM

ADS9308V8IEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS9308V8I evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS9308V8I, 16-channel, 24-bit, 100ksps/channel SAR ADC with integrated analog front-end and ADC reference. The ADS9308V8IEVM includes a standard FMC connector that can interface with standard FPGA development boards. Computer software that works with the TSWDC155EVM (sold separately) is provided to enable the user to communicate with the ADC over universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

Merkmale
  • EVM hardware features all required support circuitry for the ADS9308V8I, including power tree and ADC reference voltage options
  • Easy-to-use evaluation software for Windows® 10 64-bit operating systems
  • EVM software suite includes graphical tools for data capture and analysis
  • Software for communications is facilitated with TSWDC155EVM data capture card (sold separately)
Präzisions-ADCs
ADS9308V8I — 16-Kanal-Single-Supply-SAR-ADC, 24 Bit, 125 kSPS, mit 8 Spannungsmess- und 8 Strommesseingängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
ADS9308V8IEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS9308V8IEVM-GUI — ADS9308V8IEVM GUI software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I – Evaluierungsmodul

ADS9308V8IEVM-GUI — ADS9308V8IEVM GUI software

close
Version: 1.1.4
Veröffentlichungsdatum: 25.08.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS9308V9IEVM

Treiber oder Bibliothek

ADS9308V8IEVM-DRIVER — Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I – Evaluierungsmodul

ADS9308V8IEVM-DRIVER — Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM

close
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2026

ADS9308V8IEVM-DRIVER installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Versionsinformationen

Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM
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
* EVM User's guide ADS9308V8I Evaluation Module PDF | HTML 25.09.2026
Zertifikat ADS9308V8IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.07.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM — TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos