ADTEC-3P-EBIKE

ADTEC-3P-EBIKE

Jetzt bestellen

Überblick

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized sensor shaft that measures the resulting magneto mechanical field distortion to determine pedal torque without strain gauges, slip rings or adhesives. Integrated cadence sensing through TI's TMAG5110 Hall-effect IC provides a complete pedal-assist input signal in a single, compact unit. The solution covers torque ranges up to 150Nm with a maximum of 47kHz analog signal bandwidth and interfaces directly with TI's MSPM0 microcontroller for signal processing and SPI or UART output to the motor controller. Alternative interface configurations are available on request.

Merkmale
  • Contactless torque measurement up to 150Nm without strain gauges or slip rings
  • Integrated cadence sensing through TI’s TMAG5110 Hall-effect IC
  • Maximum 47kHz analog bandwidth for real-time torque at any pedal cadence
  • UART or SPI output compatible with standard eBike motor controllers
  • Evaluation kit: torque shaft + sensor PCB + USB readout live signal in minutes
Analoge Temperatursensoren
TMP236 Temperatursensor (±2,0°C Abweichung) mit Analogausgang und 19,5mV/°C Verstärkung

 

Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter
TMAG5110-Q1 Hochempfindlicher 2D-Zwei-Kanal-Hall-Effekt-Latch für den Automobilbereich

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1106 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer

 

Shunt-Spannungsreferenzen
TL431 Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

 

Signalumformer
DRV425 Vollständig integrierter magnetischer Fluxgate-Sensor-IC für Anwendungen mit geschlossenem Regelk DRV425-Q1 Vollständig Integrierter Fluxgate-Magnetsensor für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von AD-TEC GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Third-party accessory

ADTEC-TS-0EB1-EVAL — AD-TEC E-Bike Drehmoment- und Trittfrequenz-Evaluierungskit

Unterstützte Produkte und Hardware

ADTEC-TS-0EB1-EVAL AD-TEC E-Bike Drehmoment- und Trittfrequenz-Evaluierungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an AD-TEC GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.