AFE1594EVM

AFE1594EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE1594-Evaluierungskit ist eine Entwicklungsplattform zur Evaluierung der Leistung von AFE1594 für Patientenüberwachungs- und Diagnoseanwendungen. AFE1594 ist eine Familie von mehrkanaligen, simultan abtastenden 24-Bit-Delta-Sigma (ΔΣ)-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) mit integrierten programmierbaren Instrumentenverstärkern (INAs), interner Referenz und On-Chip-Taktung. Der AFE enthält alle Funktionen, die üblicherweise in Anwendungen für medizinische Elektrokardiogramme (EKG) und Elektroenzephalogramme (EEG) benötigt werden. Durch seine hohe Integrationsfähigkeit und Leistung ermöglicht der AFE1594 die Entwicklung skalierbarer medizinischer Systeme, die sich durch eine geringere Größe, einen geringeren Stromverbrauch und mehr Kosteneffizienz auszeichnen.

Merkmale
  • Bis zu vier hochauflösende EKG-Kanäle
  • Interner Algorithmus zur Schrittmachererkennung für bis zu zwei Ableitungen
  • Hochgeschwindigkeitsausgabe mit bis zu 128 ksps auf bis zu zwei Kanälen zur benutzerseitigen Software-Zeiterkennung
  • CMRR: 140dB
  • Rauscharme Messung der thorakalen Impedanz
Biosensorik-AFEs
AFE1594 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität und FIFO AFE159P4 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität AFE159RP3 — Energieeffizientes 3-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs AFE159RP4 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE1594EVM — AFE1594 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE1594EVM — AFE1594 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Treiber oder Bibliothek

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Biosensorik-AFEs
AFE1594 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität und FIFO AFE159P4 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität AFE159RP3 — Energieeffizientes 3-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs AFE159RP4 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010280 — Referenzdesign für einen kompakten, drahtlosen EKG-Holter-Monitor (6 Ableitungen) mit Erkennung von TIDA-010288 — Referenzdesign für Edge-AI-fähigen drahtlosen EKG-Holter-Monitor zur Arrhythmie-Klassifizierung in E
Evaluierungsplatine
AFE1594EVM — AFE1594 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AFE1594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 29.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos