TIDA-010288

Referenzdesign für Edge-AI-fähigen drahtlosen EKG-Holter-Monitor zur Arrhythmie-Klassifizierung in E

TIDA-010288

Designdateien

Überblick

Das tragbare, mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattete Biosensor-Holter-Referenzdesign von Edge bietet eine Evaluierungsplattform für unsere neuesten Angebote im Bereich der kontinuierlichen Überwachung von Vitalfunktionen wie Elektrokardiographie (EKG), Herzfrequenz, Atmung, Herzschrittmacherpuls, Temperatur und Bewegung. Das Design nutzt das AFE159RP4 für die energieeffiziente, hochauflösende und hochintegrierte EKG-Signalerfassung mit bis zu 6 Ableitungen (4 Kanäle) und den TMP119 für die Überwachung der Körpertemperatur. Die gemessenen Daten werden von der MSPM0 MCU mit Hardwarebeschleunigung zur Echtzeit-Arrhythmie-Klassifizierung verarbeitet und dann vom CC2340R5 (mit Unterstützung für Bluetooth® Low Energy (LE) 5,3) an ein Remote-Terminal wie ein Smartphone oder ein medizinisches Überwachungssystem zur Echtzeitanzeige übertragen. Das vollständige System kann durch zwei CR2032-Batterien (3 V Eingang) oder eine AAA-Batterie (1,5 V Eingang) betrieben werden.

Merkmale
  • Der geräteinterne KI-Hardwarebeschleuniger ermöglicht die sofortige und präzise Erkennung von Herzereignissen
  • Erweiterte Low-Power-Funktionen sowie hochauflösende Aufzeichnung und Übertragung nur bei Bedarf, was längere Verschleißzeiten ermöglicht
  • Kompaktes Design für Einzelchip-Multiparameter-Holter-Monitor zur synchronisierten Erkennung von EKG, Atmung und Schrittmacherimpuls
  • Hochleistungsfähiger 2,4 G Bluetooth® Low Energy (LE) 5.3, Arm® Cortex®-M0 Prozessor unterstützt drahtlose Datenübertragung
  • Hocheffiziente DC/DC-Wandler unterstützen Knopfzellen mit 2 × CR2032 (3 V, 210 mAh) und 1 x AAA-Batterie (1,5 V, 500 mAh)
  • SimpleLink™ Connect mobile Anwendung zur Echtzeitanzeige von EKG, Arrhythmie-Klassifizierung, Atmung, Schrittmacherimpuls und Temperatur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFC7.PDF (433 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP119Digitaler Temperatursensor mit ±0,08 °C Genauigkeit im WCSP-Gehäuse mit verbesserter Dehnungstoleran

Datenblatt: PDF | HTML
Biosensorik-AFEs

AFE159RP4Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62843600 mA-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ und 1,8 bis 5,5 V Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2340R5SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS6129995 nA Ruhestrom, 5,5 V-Aufwärtswandler mit Eingangsstrombegrenzung und schnellem Einschwingverhalten

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDA-010288-DESIGN — TIDA-010288 user guide, design files, and firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Biosensorik-AFEs
AFE1594 Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität und FIFO AFE159P4 Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität AFE159RP4 Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010288 Referenzdesign für Edge-AI-fähigen drahtlosen EKG-Holter-Monitor zur Arrhythmie-Klassifizierung in E
Treiber oder Bibliothek

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Biosensorik-AFEs
AFE1594 Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität und FIFO AFE159P4 Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität AFE159RP3 Energieeffizientes 3-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs AFE159RP4 Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010280 Referenzdesign für einen kompakten, drahtlosen EKG-Holter-Monitor (6 Ableitungen) mit Erkennung von TIDA-010288 Referenzdesign für Edge-AI-fähigen drahtlosen EKG-Holter-Monitor zur Arrhythmie-Klassifizierung in E
Evaluierungsplatine
AFE1594EVM AFE1594 – Evaluierungsmodul
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
* Designleitfaden AI-Enabled, Wireless ECG Holter Monitor Reference Design for Real-Time Arrhythmia Classification PDF | HTML 03.01.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos