TIDA-010280

TIDA-010280

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für einen tragbaren Biosensorik-Holter-Monitor bietet eine Plattform zur Evaluierung der neuesten Angebote von TI zur kontinuierlichen Überwachung von Vitalparametern wie Elektrokardiogramm (EKG), Herzfrequenz, Atmung, Schrittmacherimpuls, Temperatur und Bewegung. Das Design nutzt das AFE159RP4 für die energieeffiziente, hochauflösende und hochintegrierte EKG-Signalerfassung mit bis zu 6 Ableitungen (4 Kanäle) und den TMP119 für die Überwachung der Körpertemperatur. Die gemessenen Daten werden vom CC2674R10 (mit Bluetooth® Low Energy 5.3-Unterstützung) zur Echtzeitanzeige an ein Remote-Terminal wie ein Smartphone oder medizinisches Überwachungssystem übertragen. Die auf der Platine integrierte Leuchtdiode (LED) zeigt den Status des Systems wie Lead-Off, Low-Power und Bluetooth® Low Energy-Verbindung an. Das vollständige System kann durch zwei CR2032-Batterien (3 V-Eingang) oder eine AAA-Batterie (1,5 V-Eingang) mit einer Betriebsdauer von sechs Tagen betrieben werden.

Merkmale
  • Kompaktes Multiparameter-1-Chip-Holter-Monitor-Design zur synchronisierten Erkennung von EKG, Atmung und Schrittmacherimpuls
  • Hochgenauer digitaler Temperatursensor zur Überwachung der Körpertemperatur in Echtzeit
  • Hochleistungsfähiger 2,4 G Bluetooth® Low Energy 5.3 Arm® Cortex®-M33 Prozessor unterstützt drahtlose Datenübertragung
  • Hocheffizienter DC/DC-Wandler zur Unterstützung der beiden CR2032-Batterien (Knopfzellen mit 3 V, 210 mAh) und einer AAA-Batterie (1,5 V, 500 mAh) mit einer Betriebsdauer von 6 Tagen
  • Flexible Bluetooth® Low Energy-Plattform zur Unterstützung des Designs von tragbaren Pflastern und Holter-Monitoren
  • SimpleLink™ Connect-Mobilanwendung zur Echtzeitanzeige von EKG, Atmung, Schrittmacherimpuls und Temperatur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFC5.PDF (665 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Biosensorik-AFEs

AFE159RP4 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61299 — 95 nA Ruhestrom, 5,5 V-Aufwärtswandler mit Eingangsstrombegrenzung und schnellem Einschwingverhalten

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62843 — 600 mA-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ und 1,8 bis 5,5 V Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP119 — Digitaler Temperatursensor mit ±0,08 °C Genauigkeit im WCSP-Gehäuse mit verbesserter Dehnungstoleran

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E01B04 — 0,18-pF, ±3,6-V, ±15-kV-ESD-Schutzdiode im 0402- und 0201-Gehäuse für USB-C und Antenne

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2674R10 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDA-010280-DESIGN — TIDA-010280 user guide, design files, and firmware

With these downloadable design files, the TIDA-010280 reference design allows users to connect with the TI Simplelink Conncet mobile app for a real-time ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Biosensorik-AFEs
AFE1594 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität und FIFO AFE159P4 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität AFE159RP4 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010280 — Referenzdesign für einen kompakten, drahtlosen EKG-Holter-Monitor (6 Ableitungen) mit Erkennung von
Treiber oder Bibliothek

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Biosensorik-AFEs
AFE1594 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität und FIFO AFE159P4 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität AFE159RP3 — Energieeffizientes 3-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs AFE159RP4 — Energieeffizientes 4-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010280 — Referenzdesign für einen kompakten, drahtlosen EKG-Holter-Monitor (6 Ableitungen) mit Erkennung von TIDA-010288 — Referenzdesign für Edge-AI-fähigen drahtlosen EKG-Holter-Monitor zur Arrhythmie-Klassifizierung in E
Evaluierungsplatine
AFE1594EVM — AFE1594 – Evaluierungsmodul
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
* Designleitfaden TIDA-010280 Short PDF | HTML 30.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos