AFE7769DEVM

AFE7769DEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul AFE7769D (EVM) ist eine Entwicklungsplattform für den integrierten HF-Transceiver AFE7769D. AFE7769D ist ein hochleistungsfähiger Mehrkanal-Transceiver mit vier Sende-, vier Empfangs- und zwei Feedback-Kanälen (4T4R2FB). Er verfügt über eine integrierte digitale Vorverzerrung (DPD) mit geringem Stromverbrauch und Crestfaktor-Reduzierung (CFR) für die Linearisierung von Leistungsverstärkern (PA) und Peak-to-Average (PAR)-Reduzierung.

Der hohe Dynamikbereich der Sender- und Empfängerketten ermöglicht es drahtlosen Basisstationen, 2G, 3G, 4G und 5G Signale mit HF-Bereichen von 600 MHz bis 6 GHz zu erzeugen und zu empfangen. Der integrierte Kalkulator und die Korrektur für PA-Nichtlinearität bieten flexible und effiziente DPD-Lösungen für die PA-Linearisierung bei verschiedenen PA-Ausgangsleistungspegeln und Frequenzbändern. Die integrierte DPD-Engine korrigiert die Verzerrung aufgrund von PA-Nichtlinearität für Signale mit einer Momentanbandbreite von bis zu 300 MHz innerhalb einer erweiterten Bandbreite von bis zu 750 MHz.

Der AFE7769D-Baustein integriert acht JESD204B/C-kompatible Serializer/Deserializer (SerDes)-Transceiver, die bis zu 29,5 Gbps verarbeiten können, um digitale Daten über den auf der Platine integrierten FPGA-Mezzanine-Karten- (FMC)-Anschluss zu übertragen und zu empfangen. Das Design ist mit unserer Muster-/Erfassungskartenlösung (TSW14J58EVM, separat erhältlich) sowie mit vielen FPGA-Entwicklungskits verwendbar.

AFE7769DEVM enthält den LMK04828-Taktgenerator zur Bereitstellung von Referenztakten und Sysref für das analoge Frontend (AFE) und die Erfassungskarte (FPGA). Das EVM arbeitet an einem einzelnen 6-V-Eingang und umfasst das vollständige Power-Management. Externe Taktgeberoptionen umfassen Unterstützung für die Speisung des Referenztakts [für phasenverriegelte On-Chip-Schleife (PLL)] oder der Kanalfrequenz (bei 2x LO).

Die mitgelieferte Software ist ein Python-basiertes Softwaretool, mit dem AFE7769D in einem benutzerdefinierten Modus konfiguriert werden kann. Diese Konfigurationen können im .xls- oder .json-Format gespeichert und als Konfigurationsdateien herangezogen werden. Anschließend kann die Konfigurationsdatei vom Host (FPGA oder ASIC) auf der Anwendungsplatine verwendet werden, um den AFE7769D hochzufahren. Die Software kann auch zum Konfigurieren des AFE7769DEVM verwendet werden, wenn ein solches EVM an den PC angeschlossen ist. Latte kann im Simulationsmodus ausgeführt werden, wenn kein EVM angeschlossen ist.

Merkmale
  • Evaluiert die integrierte Transceiver-Bausteinfamilie AFE77xxD
  • Vereinfachte digitale Schnittstelle mit JESD204B/C; unterstützt Lane-Raten von bis zu 29,5 Gbps.
  • Integrierte DPD- und CFR-Engine für PA-Linearisierung und PAR
  • Auf der Platine integrierte Taktgeberlösung mit optionaler externer Speisung
  • Auf der Platine integriertes Power-Management-Schema
HF-Transceiver
AFE7728D — Zweikanaliger HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7768D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7769D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

AFE77xxD-Designressourcen für drahtlose Infrastruktur sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE7769D-35EVM — AFE7769D Evaluierungsmodul für Vierkanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und CFR/DPD

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AFE7769D-35EVM — AFE7769D Evaluierungsmodul für Vierkanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und CFR/DPD

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

RNSEM-3P-RNS802 — Small cell design resources with RNS802

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Transceiver
AFE7728D — Zweikanaliger HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7768D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7769D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE7769DEVM — AFE7769D Evaluierungsmodul für Vierkanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und CFR/DPD RNSEM-3P-RNS802 — RANsemi RNS802-5G-Kleinzellen-PHY-SoC für AFE77xxD
Treiber oder Bibliothek

AFE7769D-DESIGN — AFE7769D design files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Transceiver
AFE7728D — Zweikanaliger HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7768D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7769D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE7769DEVM — AFE7769D Evaluierungsmodul für Vierkanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und CFR/DPD
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Interfacing the TI AFE7769DEVM RF Transceiver With the Altera Arria 10 FPGA PDF | HTML 05.02.2025
Zertifikat AFE7769D-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14.10.2024
Zertifikat AFE7769D-LBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31.01.2024
Zertifikat AFE7769D-21EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31.01.2024
Zertifikat AFE7769D-18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31.01.2024
Zertifikat AFE7769D-49EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31.01.2024
Zertifikat AFE7769D-26EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31.01.2024
Zertifikat AFE7769DEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 03.11.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
HTK-3P-AGILEX-ESOM5U — HITEK Mikro-eSOM5 E-Series für kompakte Kommunikationssysteme
Evaluierungsplatine
RNSEM-3P-RNS805 — RANsemi-Demoplatine für Kleinzellen-Funkeinheit RNS805 4G/5G für AFE77xxD RNSEM-3P-RNS805-RU-BB — RANsemi-Basisbandplatine für Kleinzellen-Funkeinheit RNS805 4G/5G für AFE77xxD TSW14J58EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Lanes von 1,6 bis 24,5 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos