AFE7958EVM

AFE7958EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) AFE7958 dient zur Evaluierung der Highspeedtransceiver der AFE795x-Produktfamilie. Das EVM ist mit dem HF-Abtasttransceiver AFE7958 mit 4 Sende- und 6 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW mit SYSREF-Erkennung bestückt.

Merkmale
  • AC-gekoppelte Analogeingänge mit integrierten Baluns
  • Takterzeugung durch integrierte TI-Lösung oder eine externe Option
  • Stromversorgung über 5-V-DC-Stecker und integrierte Leistungsregelung
  • FMC-Anschluss als Schnittstelle zu einer TI-Datenerfassungskarte oder einem FPGA-Entwicklungskit von Drittanbietern

  • Mini-USB
  • Stromversorgungskabel

HF-Transceiver
AFE7958 — X-Band-HF-Sampling-AFE mit 4 Sende- und 6 Empfangsfrequenzen, 12-GSPS-DACs, 3-GSPS-ADCs und SYSREF-Ü
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE7958EVM — AFE7958 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE7958EVM — AFE7958 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Treiber oder Bibliothek

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Receiver
AFE7906 — 6-Kanal-HF-Abtastempfänger, 5 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7950-SEP — Strahlungstoleranter HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, bis zu 12 GHz
HF-Transceiver
AFE7900 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7901 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 400 MHz IBW AFE7903 — HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 2 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 400 MHz IBW AFE7950 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7950-SP — Strahlungstoleranter HF-Abtast-Transceiver mit 4 Sende- und 6 Empfangskanälen, bis zu 12 GHz AFE7951 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 400 MHz IBW AFE7953 — HF-Sampling-AFE mit zwei Sendern und zwei Empfängern, 600 MHz bis 12 GHz, mit 12-GSPS-DACs und 3-GSP AFE7955 — 2T3R, HF-Sampling-AFE 600 MHz bis 12 GHz, DACs mit 12 GSPS, ADCs mit 3 GSPS, IBW max. 1,2 GHz AFE7958 — X-Band-HF-Sampling-AFE mit 4 Sende- und 6 Empfangsfrequenzen, 12-GSPS-DACs, 3-GSPS-ADCs und SYSREF-Ü AFE7960 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, Ku-Band, max. 1200 MHz IBW
HF-Transmitter
AFE7954 — Vierkanaliges HF-Sampling-AFE, 600 MHz bis 12 GHz, DACs für 12 GSPS, IBW max. 2,4 GHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE7900EVM — AFE7900-Evaluierungsmodul für RF-Sampling-AFE mit vier Sende-, sechs Empfangsfrequenzen, 5 MHz bis 7 AFE7950EVM — AFE7950 X-Band-HF-Sampling-AFE mit vier Sende- und sechs-Empfangsketten – Evaluierungsmodul AFE7958EVM — AFE7958 – Evaluierungsmodul AFE7960EVM — AFE7960 – Evaluierungsmodul TRF-LSC-AFE7950EVM — TRF1208-, TRF1108-, AFE7950-Evaluierungsmodul für 4T4R+2FB-HF-Abtast-AFE TRF-X-AFE7950EVM — Evaluierungsmodul für TRF1213 und AFE7950
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
* EVM User's guide AFE79xx Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 07.08.2026
Zertifikat AFE7958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30.06.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J58EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Lanes von 1,6 bis 24,5 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos