AFE7960EVM

AFE7960EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die AFE79xx-Evaluierungsmodule (EVMs) sind Evaluierungsplatinen, die zur Evaluierung der AFE79xx-Produktfamilie an integrierten HF-Abtast-Transceivern von Texas Instruments verwendet werden. Die AFE79xx-Bausteine unterstützen bis zu vier Sende-, vier Empfangs- und zwei Rückkopplungskanäle (4T4R2F) und integrieren eine phasenverriegelte Schleife (Phase-Locked Loop, PLL) und einen spannungsgesteuerten Oszillator (Voltage-Controlled Oscillator, VCO) zur Generierung von Datenwandler-Taktgebern. Der AFE79xx-Baustein integriert acht JESD204B- und JESD204C-kompatible Serializer-/Deserializer-Transceiver (SerDes), die bis zu 29,5 Gbps verarbeiten können, um digitale Daten über den auf der Platine integrierten FPGA-Mezzanine-Karten-Anschluss (FPGA Mezzanine Card, FMC) zu übertragen und zu empfangen.

Das EVM enthält den LMK04828 -Taktgenerator zur Bereitstellung von Referenztakten und SYSREF für das analoge Frontend (AFE) und die Erfassungskarte (feldprogrammierbares Gate-Array, FPGA). Das Evaluierungsmodul (EVM) verwendet einen einzelnen 5,5-V-Eingang und enthält eine vollständige Power-Management-Schaltung. Externe Taktgeberoptionen umfassen Unterstützung für die Speisung des Referenztakts (für On-Chip-PLL). Das Design weist Schnittstellen mit der TI-Muster- und Erfassungskartenlösung (TSW14J58) sowie mit vielen FPGA-Entwicklungskits auf.

Merkmale
  • Auf der Platine integrierter FPGA-Mezzanine-Karten-Anschluss (FMC)
  • Enthält eine vollständige Power-Management-Schaltung
  • Auf der Platine integrierter Taktgenerator zur Bereitstellung von Referenztakten und SYSREF
  • Interne PLL/VCO zur Erzeugung von DAC-/ADC-Takten
  • Optionaler externer CLK bei DAC- oder ADC-Rate
  • SerDes-Datenschnittstelle:
    • Konform mit JESD204B und JESD204C
    • 8 SerDes-Transceiver bis zu 29,5 Gbit/s
    • 8b/10b- und 64b/66b-Verschlüsselung
    • 12-Bit-, 16-Bit-, 24-Bit- und 32-Bit-Auflösung
    • Synchronisierung mehrerer Geräte der Unterklasse 1
HF-Transceiver
AFE7960 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, Ku-Band, max. 1200 MHz IBW
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE7960EVM — AFE7960 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE7960EVM — AFE7960 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Treiber oder Bibliothek

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Receiver
AFE7906 — 6-Kanal-HF-Abtastempfänger, 5 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7950-SEP — Strahlungstoleranter HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, bis zu 12 GHz
HF-Transceiver
AFE7900 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7901 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 400 MHz IBW AFE7903 — HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 2 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 400 MHz IBW AFE7950 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7950-SP — Strahlungstoleranter HF-Abtast-Transceiver mit 4 Sende- und 6 Empfangskanälen, bis zu 12 GHz AFE7951 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 400 MHz IBW AFE7953 — HF-Sampling-AFE mit zwei Sendern und zwei Empfängern, 600 MHz bis 12 GHz, mit 12-GSPS-DACs und 3-GSP AFE7955 — 2T3R, HF-Sampling-AFE 600 MHz bis 12 GHz, DACs mit 12 GSPS, ADCs mit 3 GSPS, IBW max. 1,2 GHz AFE7958 — X-Band-HF-Sampling-AFE mit 4 Sende- und 6 Empfangsfrequenzen, 12-GSPS-DACs, 3-GSPS-ADCs und SYSREF-Ü AFE7960 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, Ku-Band, max. 1200 MHz IBW
HF-Transmitter
AFE7954 — Vierkanaliges HF-Sampling-AFE, 600 MHz bis 12 GHz, DACs für 12 GSPS, IBW max. 2,4 GHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE7900EVM — AFE7900-Evaluierungsmodul für RF-Sampling-AFE mit vier Sende-, sechs Empfangsfrequenzen, 5 MHz bis 7 AFE7950EVM — AFE7950 X-Band-HF-Sampling-AFE mit vier Sende- und sechs-Empfangsketten – Evaluierungsmodul AFE7958EVM — AFE7958 – Evaluierungsmodul AFE7960EVM — AFE7960 – Evaluierungsmodul TRF-LSC-AFE7950EVM — TRF1208-, TRF1108-, AFE7950-Evaluierungsmodul für 4T4R+2FB-HF-Abtast-AFE TRF-X-AFE7950EVM — Evaluierungsmodul für TRF1213 und AFE7950
Zertifizierung

AFE7960EVM-DOC-CERT — AFE7960EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE7960EVM — AFE7960 – Evaluierungsmodul

AFE7960EVM-DOC-CERT — AFE7960EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE7960EVM — AFE7960 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

AFE7960EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide AFE79xx Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 07.08.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J58EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Lanes von 1,6 bis 24,5 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos