ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

Jetzt bestellen

Überblick

Dies ist ein 6U-VPX-Formfaktor, der den AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 anpassbaren SoC/FPGA hervorhebt. Das ADM-VA600 ist modular aufgebaut. Es Verfügt über einen FMC+-Anschluss, DDR4-DRAM und Systemüberwachung. Bei den meisten Komponenten handelt es sich um strahlungstolerante Stromversorgungs-, Schnittstellen-, Taktgeber- und Embedded-Verarbeitungsbausteine (-SEP).

AC/DC-Controller
TPS7H5005-SEP — Strahlungstoleranter PWM-Controller, 2 MHz, mit zwei Ausgängen und synchroner Gleichrichtung

 

CAN-Transceiver
SN55HVD233-SEP — Strahlungstoleranter 3,3 V-CAN-Transceiver mit Standby-Modus

 

DC/DC-Wandler
TPS7H4003-SEP — Strahlungstoleranter synchroner 18-A-Abwärtswandler, 3 V bis 7 V TPS7H4010-SEP — Strahlungstoleranter synchroner 6-A-Abwärtswandler, 3,5 V bis 32 V Eingangsspannung

 

Digitale Temperatursensoren
TMP9R01-SEP — Strahlungstoleranter hochgenauer Remote- und Lokal-Temperatursensor, SEP

 

Halbbrückentreiber
TPS7H6023-SP — Strahlungsfester Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber, QML-V, 22 V TPS7H6025-SEP — Strahlungstoleranter GaN-Gate-Treiber, 22 V

 

ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher
TPS7H3302-SEP — Strahlungstoleranter LDO-Regler mit DDR-Terminierung, 2,3 bis 3,5 V Eingang, 3 A Senke/Quelle

 

Lastschalter
TPS7H2221-SEP — Strahlungstoleranter Lastschalter, 1,6 V bis 5,5 V Eingang, 1,25 A

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS73801-SEP — Strahlungstoleranter, einstellbarer LDO-Regler mit 2,2-V- bis 20-V-Eingang und 1 A Ausgangsstrom TPS7H1111-SEP — Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer 1,5-A-RF-LDO-Regler mit extrem hohem PSRR

 

Spannungsumsetzer
SN54SLC8T245-SEP — Strahlungstoleranter, richtungsgesteuerter 8-Bit-Pegelumsetzer, 0,65 V bis 3,3 V

 

Takt-Jitter-Cleaner
LMK04832-SEP — Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer JESD204C-Jitter-Cleaner, 30 krad, 3,2 GHz, 15 Ausgänge

 

Versorgungsspannungsüberwacher
TL7700-SEP — Strahlungstoleranter, einstellbarer 40-V-Spannungsüberwacher
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — Alpha Data ADM-VA601 Kit mit AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP und strahlungstoleranten Produkten Von TI

Unterstützte Produkte und Hardware

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — Alpha Data ADM-VA601 Kit mit AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP und strahlungstoleranten Produkten Von TI

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Auswahlhilfe TI Space Products (Rev. L) 27.03.2026
Whitepaper Powering a New Era of High-Performance Space-Grade Xilinx FPGAs PDF | HTML 29.03.2021

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Alpha Data Parallel Systems Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.