ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

Jetzt bestellen

Überblick

Dies ist ein 3U-VPX-Formfaktor, der den AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 anpassbaren SoC/FPGA hervorhebt. ADM-VB630 ist eine Single-Board-Computerplatine. Bei den meisten Komponenten handelt es sich um strahlungstolerante Stromversorgungs-, Schnittstellen- und Sensorikkomponenten (-SEP).

AC/DC-Controller
TPS7H5006-SEP — Strahlungstoleranter PWM-Controller, 2 MHz, mit synchroner Gleichrichtung und Totzeiteinstellung

 

Analoge Strommessverstärker
INA901-SP — Strahlungsfester, QML-V-, -15 V bis 65 V, Strommessverstärker mit geteilter Stufe

 

CAN-Transceiver
SN55HVD233-SEP — Strahlungstoleranter 3,3 V-CAN-Transceiver mit Standby-Modus

 

DC/DC-Wandler
TPS7H4010-SEP — Strahlungstoleranter synchroner 6-A-Abwärtswandler, 3,5 V bis 32 V Eingangsspannung

 

Digitale Temperatursensoren
TMP9R01-SEP — Strahlungstoleranter hochgenauer Remote- und Lokal-Temperatursensor, SEP

 

Halbbrückentreiber
TPS7H6025-SEP — Strahlungstoleranter GaN-Gate-Treiber, 22 V

 

ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher
TPS7H3302-SEP — Strahlungstoleranter LDO-Regler mit DDR-Terminierung, 2,3 bis 3,5 V Eingang, 3 A Senke/Quelle

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7H1111-SEP — Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer 1,5-A-RF-LDO-Regler mit extrem hohem PSRR

 

Reset- und Watchdog-ICs
TPS7H3024-SP — Strahlungsfester vierkanaliger Überwacher mit Watchdog-Timer, QML-V, 3 V bis 14 V

 

Sequenzer
TPS7H3014-SP — Strahlungsfester Vierkanal-Stromversorgungssequenzer, QML-V, 14 V

 

Spannungsumsetzer
SN54SLC8T245-SEP — Strahlungstoleranter, richtungsgesteuerter 8-Bit-Pegelumsetzer, 0,65 V bis 3,3 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

Unterstützte Produkte und Hardware

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Alpha Data Parallel Systems Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.