ALTOS-3P-V2

Überblick

Altos Radar ist der weltweit führende Entwickler von Bildgebungsradar für Automobilanwendungen. 

 

Das Altos V2 ist ein vier-Chip-Kaskaden-Bildgebungsradardesign, das auf dem TI AWR2243 MMIC und dem TDA4-Prozessor basiert. Es verfügt über ein angepasstes Antennenarray-Design mit 12TX und 16TX Antennen, eine vollständige Signalverarbeitungs-Pipeline, eine integrierte Implementierung auf dem TDA4-Prozessor von TI und einen erstklassigen Punktwolkenausgang für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

 

Altos V2 ist ein großartiger Einstieg in die Entwicklung von vier-Chip-Kaskaden-Bildgebungsradarlösungen. Darüber hinaus könnte Altos Radar auf Anfrage auch eine komplette Toolchain für die Rohdatenerfassung, Punktwolkensimulation und -anzeige, Parameterabstimmung, Objektlisten-Erstellung und so weiter bereitstellen. Das Altos-Team bietet auch Dienstleistungen an, die Sie bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten Radardesigns mit sehr kurzer Bearbeitungszeit unterstützen.

Merkmale
  • Große Reichweite, mit Pkw-Erkennung über 400 m und Fußgänger über 250 m.
  • Sowohl Azimut- als auch Höhenauflösungen liegen unter 1,5 Grad mit einem Dynamikbereich von 25 dB
  • Keine Geschwindigkeitsvieldeutigkeit von -400 km/h bis +200 km/s in einem Einzelbild
  • 4000 Bildpunkte pro Frame und 15 Bilder pro Sekunde
  • Zeitsynchronisierung und externe Auslösefähigkeit
  • Anpassbare Parameter auf Anfrage
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR2243 Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz

 

SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA2SX SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Grafik, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-An TDA4VE-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VEN-Q1 SoC mit Quad-Arm®-Cortex®-A53, 4 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Altos Radar Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ALTOS-V2 — Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor

Unterstützte Produkte und Hardware

ALTOS-V2 Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Altos Radar Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.