BDE-3P-BDM209B
Überblick
BDE-BDM209B is a Bluetooth 5.1 Basic Rate (BR), Enhanced Data Rate (EDR) and Low Energy (LE) Dual-Mode module.
The module offers Bluetooth Classic and Bluetooth LE radio (CC2564C) from Texas Instruments (TI) and an ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU (STM32L431). It integrates all required external components, including level shifters, clocks, power supply, band-pass filter, and antenna.
The module provides best-in-class RF performance with transmit power and receive sensitivity that offer twice the range and higher throughput compared to other Bluetooth LE-only solutions. The power management hardware and software algorithms deliver significant power savings in all commonly used BR/EDR and LE modes of operation.
The module comes with certified and royalty-free Dual-mode Bluetooth 5.1 protocol stack software. It provides complete Bluetooth BR/EDR and Bluetooth LE sample applications, reducing design effort and ensuring a faster time to market.
Merkmale
- Arm® 32-bit Cortex®-M4 CPU
- FPU
- ART accelerator
- 80MHz frequency
- Bluetooth 5.1 Dual-Mode
- Bluetooth Basic Rate (BR)
- Enhanced Data Rate (EDR)
- Low Energy (LE)
- Antenna option: integrated PCB trace antenna
- Package:
- 12 x 22 x 2.1 mm
- LCC-29
- Certification
- FCC
- IC
- CE-RED
- Bluetooth
WLAN-Produkte
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
BDE-BDM209B — Bluetooth 5.1 dual-mode based on CC2564C and STM32L431
BDE-BDM209B — Bluetooth 5.1 dual-mode based on CC2564C and STM32L431
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.