BDE-3P-BW335X

Überblick

BDE-3P-BW335x-Module sind 2,4-GHz-& 5-GHz-Dualband-Wi-Fi 6-Module (und Bluetooth® Low Energy Combo) auf Grundlage der Bausteine CC3351/CC3350 von TI. Diese Module eignen sich ideal für kostensensible Embedded-Anwendungen mit einem Linux- oder RTOS-Host, auf dem TCP/IP ausgeführt wird und für den ein Durchsatz von bis zu 50 Mbit/s erforderlich ist. Für verschiedene Integrationsanforderungen stehen verschiedene Varianten zur Verfügung. Die Module sind mit drei Antennenoptionen konzipiert: ANT-Pin für eine externe Antenne, U.FL-Anschluss für eine externe Antenne und eine integrierte PCB-Trace-Antenne. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40 ℃ bis +85 ℃, mit einem erweiterten Bereich von -40℃ bis +105℃ für die "IN" (erweiterte industrielle)-Varianten. Es sind drei Formfaktoren verfügbar: LGA-Gehäuse in Standardgröße, extrem kleine LGA-Gehäuse und M.2-Karte.

Merkmale

2,4-GHz- und 5-GHz-Dual-Band-Wi-Fi 6 (und Bluetooth® Low Energy-Combo)

 

Drei Antennenoptionen:

  • Externe Antenne
  • U.FL-Anschluss
  • Integrierter PCB

Betriebstemperatur:

  • -40 bis 85 °C
  • -40 bis 105 °C ("-IN")

Drei Formfaktoren:

  • LGA
  • LGA (extrem klein)
  • M.2-Karte
WLAN-Produkte
CC3350 — Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

BDE-BW3350NPXM2 — CC3350 Bluetooth-WLAN-Modul, M.2-Karte

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BW3350NPXM2 — CC3350 Bluetooth-WLAN-Modul, M.2-Karte

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

BDE-BW3350X1 — CC3350 WLAN-Modul (sehr klein)

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BW3350X1 — CC3350 WLAN-Modul (sehr klein)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

BDE-BW3350XPX — CC3350 WLAN-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BW3350XPX — CC3350 WLAN-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

BDE-BW3351NPxM2 — CC3351 WLAN- und BLE-Kombimodul, M.2-Karte

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BW3351NPxM2 — CC3351 WLAN- und BLE-Kombimodul, M.2-Karte

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

BDE-BW3351X1 — CC3351 WLAN- und BLE-Kombimodul (sehr klein)

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BW3351X1 — CC3351 WLAN- und BLE-Kombimodul (sehr klein)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

BDE-BW3351xPx — CC3351 WLAN- + BLE-Kombimodul

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BW3351xPx — CC3351 WLAN- + BLE-Kombimodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BDE Technology Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.