BDE-3P-BW3551X

BDE-3P-BW3551X

Jetzt bestellen

Überblick

BDE-BW3551 ist eine drahtlose 2,4 GHz- und 5 GHz-Dualband-Wi-Fi® 6- und Bluetooth® LE-Kombimodul-Serie auf Basis des SimpleLink™ Wi-Fi-System-on-Chip-CC3551 von TI. Diese Modulserie eignet sich perfekt für kostengünstige integrierte Anwendungen mit RTOS-Software, bei denen der Spitzendurchsatz von Anwendungen maximal 20 Mbit/s beträgt. Die BDE-BW3551-Modulserie ist die perfekte Wahl, wenn Sie die Effizienz von Wi-Fi 6 in eingebetteten Geräteanwendungen für das Internet der Dinge (IoT) mit geringem Platzbedarf auf der Leiterplatte und hochoptimierter Materialliste für geringere Kosten vereinen möchten. Darüber hinaus ist das Modul abwärtskompatibel mit Wi-Fi 4 (802,11 b/g/n) und Wi-Fi 5 (802,11 ac).

Merkmale
  • Drahtlose 2,4 GHz- u. 5 GHz-Dualband-MCU mit Wi-Fi 6- und Bluetooth LE-Kombimodul.
  • Drei Antennenoptionen:
    • ANT-Pin für externe Antenne
    • U.FL-Anschluss für externe Antenne
    • Integrierte PCB-Trace-Antenne
  • Unterschiedliche Speichergröße je nach Modulvariante:
    • Flash 4 MB, optionale PSRAM 0 MB
    • Flash 8 MB, optionale PSRAM 0 MB
    • Flash 4 MB, optionale PSRAM 2 MB
    • Flash 8 MB, optionale PSRAM 2 MB
    • Flash 4 MB, optionale PSRAM 8 MB
    • Flash 8 MB, optionale PSRAM 8 MB
  • Betriebstemperatur: –40 bis 85 °C
  • LGA-Gehäuse:
    • 14 x 14 x 2 mm (ANT-Pin)
    • 14 x 19 x 2 mm (U.FL/PCB-Trace)
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: FCC, IC, CE-ROT, MIC/TELEC
WLAN-Produkte
CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von BDE Technology Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

BDE-BW3551AX — CC3551E WLAN- und Bluetooth-LE-Kombimodul mit PCB-Trace-Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BW3551AX — CC3551E WLAN- und Bluetooth-LE-Kombimodul mit PCB-Trace-Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

BDE-BW3551NX — CC3551E WLAN- und Bluetooth-LE-Kombimodul mit ANT-Pin

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BW3551NX — CC3551E WLAN- und Bluetooth-LE-Kombimodul mit ANT-Pin

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

BDE-BW3551UX — CC3551E WLAN- und Bluetooth-LE-Kombimodul mit U.FL-Anschluss

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BW3551UX — CC3551E WLAN- und Bluetooth-LE-Kombimodul mit U.FL-Anschluss

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BDE Technology Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.