BEACN-3P-AM62L-SOM

BEACN-3P-AM62L-SOM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungs- und Entwicklungskit für das Beacon EmbeddedWorks AM62L-System-on-Module (SoM) bietet eine produktfertige Hardware- und Software-Plattform zur Evaluierung der Funktionalität des AM62L-SoM. Diese umfassenden Evaluierungs- und Entwicklungskits enthalten ein vollständig integriertes Beacon AM62L-SoM, Trägerplatine, Kabel und alle notwendige Software und BSPs für den Start Ihrer Produktentwicklung. 

Merkmale

TI AM62L Dual 64 Bit Arm® Cortex® A53-Core-Prozessor
• Bis zu 1,25 GHz
• Energieeffizient für HMI und IoT
• Integrierte Sicherheitsfunktion

 

Integrierter Speicher
• LPDDR
• 8-Bit-eMMC
• 2x 4-Bit-SD/SDIO

 

Netzwerkverbindungen
• 2x GB-Ethernet
• WLAN 802.11ac 1x1
• Bluetooth-5- und BLE-Support

 

Display
• MIPI DSI (bis zu vier Leitungen DPHY) oder DPI (24-Bit-RGB-LVCMOS) bis zu 1080p bei 60 FPS
• Entwickelt für moderne Touch-HMIs

 

USB-Konnektivität
• USB 2.0 Host und OTG
• Unterstützt HID-Geräte, WLAN-Dongles und Peripheriebauteile

 

Serieller E/A
• (8) UART, (4) SPI, (5) I2
• 3x CAN mit optionalem CAN-FD

 

Audio
• 3x serielle Mehrfachkanal-Audio-Ports
• Unterstützt I2S und SPDIF

 

Abmessungen: 28 mm x 38 mm

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Beacon EmbeddedWorks

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SDK-AM62L-10-2G16GR-A — Entwicklungskit für Beacon-EmbeddedWorks-AM62L-System-on-Module

Unterstützte Produkte und Hardware

SDK-AM62L-10-2G16GR-A — Entwicklungskit für Beacon-EmbeddedWorks-AM62L-System-on-Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A — Beacon-EmbeddedWorks-AM62L-System-on-Module

Unterstützte Produkte und Hardware

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A — Beacon-EmbeddedWorks-AM62L-System-on-Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Beacon EmbeddedWorks.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.