BEACN-3P-TORPEDO

BEACN-3P-TORPEDO

Jetzt bestellen

Überblick

Das DM3730/AM3703-Torpedo-System-on-Module (SoM) ist eine kompakte, produktionsfertige Plattform, die auf den DaVinci™ DM3730 und Sitara™ AM3703-Prozessoren von Texas Instruments aufbaut. Mit nur 15 mm x 27 mm integriert der Torpedo Prozessor-, Speicher-, Energiemanagement und wichtige Systemfunktionen in einem extrem kleinen Format, was Ingenieuren hilft, die Komplexität ihrer Konstruktion zu reduzieren und die Entwicklung zu beschleunigen.

Die Variante DM3730 kombiniert einen 1 GHz ARM® Cortex™-A8-Prozessor mit einem TMS320C64x+™ DSP- und PowerVR SGX™-Grafikbeschleuniger für Multimedia-, Vision- und Display-intensive Anwendungen. Produktionsfertige Linux®, Android™ und Windows Embedded CE BSPs helfen Ihnen, die Markteinführungszeit zu verkürzen, während die Unterstützung für Anzeige-, Audio-, USB-, serielle und Erweiterungsschnittstellen die Integration in eine Vielzahl von Embedded-Systemen ermöglicht.

Der Torpedo ist ideal für Anwendungen in der Medizin, Industrie, für tragbare Geräte und bei beengten Platzverhältnissen, die hohe Leistung, geringen Stromverbrauch und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.

Merkmale
  • Prozessor
    • Unterstützt Texas Instruments DaVinci DM3730- oder Sitara AM3703-Prozessoren mit bis zu 1 GHz
    • IVA2.2-Subsystem TMS320C64x+™ DSP-Kern mit bis zu 800 MHz und Unterstützung mehrerer Codecs (nur DM3730)
    • POWER SGX™ Grafikbeschleuniger (nur DM3730)
  • Integrierter Speicher
    • Mobiler DDR-SDRAM/NAND-Flash-Speicher (PoP-Technologie)
      • 256 MB / 512 MB
      • 512 MB / 512 MB
    • Boots aus NAND-Flash oder externer SD-Karte
  • Serial E/A
    • (3) UARTs
    • (2) McBSPs
    • (3) SPI, (2) I2C
  • USB
    • USB 2.0 Highspeed-On-the-Go-Schnittstelle
  • Display
    • Programmierbarer Farb-LCD-Controller unterstützt eine TFT-Schnittstelle mit bis zu 24 bpp
    • Hardware unterstützt XGA 1024 x 768 bei 24 Bit Farbtiefe
    • TV-Ausgang/S-Video-Schnittstelle
  • Audio
    • I2S-konformer Audio-Codec (TI TPS65950 – 16 Bit-Stereo-DAC, 13-Bit-ADC)
  • Erweiterung der PC-Karte
    • Unterstützung für mehrere MMC/SD-Karten
  • Mechanische Spezifikationen
    • Ultrakompakter Torpedo SOM-Formfaktor (15 x 27 x 3,8 mm)
    • Kommerzieller Temperaturbereich (0 °C bis +70 °C)
    • Industrieller Temperaturbereich (-40 °C bis +85 °C)
    • Erweiterte Temperatur (-40 °C bis +70 °C)
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM3703 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, Kamera DM3730 — Digital-Media-Prozessor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Beacon EmbeddedWorks

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

SDK-DM3730-30-256512R — Beacon EmbeddedWorks Zoom™ DM3730 Torpedo™-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware

SDK-DM3730-30-256512R — Beacon EmbeddedWorks Zoom™ DM3730 Torpedo™-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

SOMAM3703-20-1780AGCR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™-System-on-Module (SOM)

Unterstützte Produkte und Hardware

SOMAM3703-20-1780AGCR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™-System-on-Module (SOM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

SOMDM3730-20-1780AGIR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™-System-on-Module (SoM) für Industrietemperaturen

Unterstützte Produkte und Hardware

SOMDM3730-20-1780AGIR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™-System-on-Module (SoM) für Industrietemperaturen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

SOMDM3730-20-2780AGCR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™-System-on-Module (SoM) für kommerzielle Temperaturen

Unterstützte Produkte und Hardware

SOMDM3730-20-2780AGCR — Beacon-EmbeddedWorks-DM3730-Torpedo™-System-on-Module (SoM) für kommerzielle Temperaturen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Beacon EmbeddedWorks.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.