BEAGLEBOARD-X15

Überblick

Das BeagleBoard-X15 ist eine kostengünstige, von der Community unterstützte Open-Source-Entwicklungsplattform für Sitara&Trade; AM57x Prozessoren (AM5728, AM5726, AM5718, AM5716).  mit zwei 1,5‑GHz ARM® Cortex®-A15-Kerne für Benutzerschnittstellen, Video- und Grafikbeschleuniger, zwei 750‑MHz C66x DSP-Kerne, Quad-Core-PRU und Dual-Core-Cortex-M4-Kerne für Echtzeitsteuerung – das BeagleBoard-X15 wurde entwickelt, um Designern eine bewährte Hardwareplattform während der Produktentwicklung zu bieten. Das BeagleBoard-X15 ist zur otimierung der Integration und Konnektivität mit USB 3.0/2.0, eSATA, HDMI, zwei 1‑GB Ethernet, Audio-Ein-/Ausgang und Peripherieerweiterung ausgestattet.

Merkmale
  • Hardware
    • AM5728-Prozessor
    • 2 GB DDR3L
    • 4 GB eMMC
    • Micro-SD-Karte
    • TPS659037 Power-Management-IC
  • Software
    • Linux
  • Konnektivität
    • USB 3.0 (3)
    • Micro-USB 2.0 (Slave)
    • eSATA
    • HDMI
    • Gigabit Ethernet (2)
    • Audio ein/aus
    • Peripherieerweiterung

  • Ein BeagleBoard-X15
  • "Getting Started DVD" (DVD mit Kurzanleitung für den Einstieg)

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5706 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5718-HIREL — Sitara™-Prozessoren AM5718-HIREL, Silicon Revision 2.0 AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5746 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von BeagleBoard.org Foundation

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BEAGLEBOARD-X15 — Development Platform for Sitara AM57x Processors

Unterstützte Produkte und Hardware

BEAGLEBOARD-X15 — Development Platform for Sitara AM57x Processors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X — Linux Processor SDK for AM57x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5706 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 — Sitara-Prozessor AM5746 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X — Linux Processor SDK for AM57x

close
Version: 02.00.02.11
Veröffentlichungsdatum: 04.04.2016

AM57xx Pin Mux Configuration Utility

Only used when creating an SD Card on Windows

SHA-256-Prüfsumme

Standalone Linaro Toolchain - Linaro GCC 4.9 2015.05 hard-float toolchain

AM57xx Linux SDK BSP Source Code

SHA-256-Prüfsumme

AM57xx Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

SHA-256-Prüfsumme

AM57xx Linux SDK Arago source downloads

SHA-256-Prüfsumme

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5706 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 — Sitara-Prozessor AM5746 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning

Dokumentation

Link to Code Composer Studio 6.1.2

Instructions for creating an SD Card with Linux

Instructions for creating an SD Card with Windows

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Software Manifest of Components Inside the SDK

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM57x Software Development Kit (SDK). This SDK supports theAM572x General Purpose EVM. If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need the AM57x Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the AM57x Linux SDK SD Card Creation section below.

Software Defects A list of software defects can be found here . More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .

Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X — Linux-RT Processor SDK for AM57x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5706 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 — Sitara-Prozessor AM5746 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X — Linux-RT Processor SDK for AM57x

close
Version: 02.00.02.11
Veröffentlichungsdatum: 05.04.2016

AM57xx Pin Mux Configuration Utility

Only used when creating an SD Card on Windows

SHA-256-Prüfsumme

Standalone Linaro Toolchain - Linaro GCC 4.9 2015.05 hard-float toolchain

AM57xx Linux SDK BSP Source Code

SHA-256-Prüfsumme

AM57xx Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

SHA-256-Prüfsumme

AM57xx Linux SDK Arago source downloads

SHA-256-Prüfsumme

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5706 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 — Sitara-Prozessor AM5746 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning

Dokumentation

Link to Code Composer Studio 6.1.2

Instructions for creating an SD Card with Linux

Instructions for creating an SD Card with Windows

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Software Manifest of Components Inside the SDK

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM57x Software Development Kit (SDK). This SDK supports theAM572x General Purpose EVM. If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need the AM57x Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the AM57x Linux SDK SD Card Creation section below.

Software Defects A list of software defects can be found here . More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .

Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X — RTOS Processor SDK for AM57x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5706 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 — Sitara-Prozessor AM5746 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0095 — Virtualisierungs-Jailhouse-Hypervisor – Referenzdesign

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X — RTOS Processor SDK for AM57x

close
Version: 02.00.02.11
Veröffentlichungsdatum: 04.04.2016

AM57xx Pin Mux Configuration Utility

AM57xx Clock Tree Configuration Utility

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM5706 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 — Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 — Sitara-Prozessor AM5746 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0095 — Virtualisierungs-Jailhouse-Hypervisor – Referenzdesign

Dokumentation

Code Composer Studio IDE (includes compiler)

Instructions for creating an SD Card with Windows Host

Instructions for creating an SD Card with Linux Host

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM57xx Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

Software Defects A list of software defects can be found here . More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 24.02.2023
Anwendungshinweis Enabling Android Automotive on Your TI Development Board PDF | HTML 12.07.2019
Anwendungshinweis AM574x, AM572x, and AM571x Compatibility Guide (Rev. E) 26.04.2018
Whitepaper The Yocto Project:Changing the way embedded Linux software solutions are develop 14.03.2013

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung

Designtools & Simulation

Berechnungstool
CLOCKTREETOOL — Taktbaum-Tool für Sitara, Automobilanwendungen, Sichtanalytik und digitale Signalprozessoren

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.