BOOSTXL-IOLINKM-8

BOOSTXL-IOLINKM-8

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses BoosterPack™ wurde für den Betrieb mit dem LP-AM243 TI LaunchPad™ Kit mit Sitara™ AM243x MCU entwickelt. Zusammengenommen implementiert dieses Design einen IO-Link-Master mit acht Ports, schnellem und deterministischem Timing sowie unabhängiger Zyklus- und Bitratenkonfiguration. Dieses Design kann verwendet werden, um ein Remote-E/A-Gateway für die Verbindung mit OPC UA, Profinet, EtherCAT oder Ethernet-IP zu erstellen. Die programmierbare Real-Time Unit (PRU) für den auf Sitara™ Prozessoren basierenden Frame Handler, bietet eine flexible Möglichkeit zur Steuerung von Timing und Synchronisierung.

Merkmale
  • Acht IO-Link-Ports mit zusätzlichen Digital-Eingängen
  • Unterstützt IO-Link-Übertragungsraten von COM1, COM2 und COM3 und 400 µs Zykluszeit
  • Kann 500 mA Strom pro Port mit Überstromschutz und Grenzwert auf allen Ports bereitstellen
  • PRU-Frame-Handler ermöglicht flexibles Timing
  • Dieses BoosterPack enthält alle analogen Schaltkreise zum Erstellen eines IO-Link-Masters mit acht Ports in Kombination mit dem LP-AM243 LaunchPad, das den Prozessor und den Framehandler umfasst.
DC/DC-Wandler
LMR36503 — Ultraplatzsparender synchroner Abwärtswandler, 3 bis 65 V, 0,3 A, mit 6 μA Ruhestrom

 

High-Side-Schalter
TPS274160 — Industrieller 36-V-, 160-mΩ-, 1,35-A-, 4-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzu

 

I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA6424A — 24-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration

 

ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)
SN65HVS883 — Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang

 

IO-Link und Digital-E/A
TIOL112 — IO-Link-Transceiver mit niedriger Restspannung und integriertem Überspannungsschutz

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM2431 — Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz AM2432 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM2434 — Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit

 

Universal-Operationsverstärker
TLV9001 — Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-IOLINKM-8

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010234 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit acht Ports
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-IOLINKM-8

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010234 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit acht Ports
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Application brief Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices PDF | HTML 01.09.2023
Zertifikat BOOSTXL-IOLINKM-8_INT157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14.04.2023
Zertifikat BOOSTXL-IOLINKM-8 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11.04.2023
Benutzerhandbuch BOOSTXL-IOLINKM-8-Quick_Start_Guide 01.11.2022
Benutzerhandbuch BOOSTXL-IOLINKM-8 EVM User's Guide 13.10.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-AM243 — AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos