BP-AM2BLDCSERVO

BP-AM2BLDCSERVO

Jetzt bestellen

Überblick

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

Merkmale
  • Form-Factor: BOOST-XL TI BoosterPack design compatible with LP-AM243 and LP-AM263 LaunchPads.                        
  • BLDC 3-Phase Motor Drive: 2x DRV8316R 24V/8A, Integrated FET BLDC Motor Driver.                      
  • Current Feedback: Up to two-axes of digital current feedback through SDFM PRU interface or direct current feedback.             
  • Absolute Encoder Feedback: Up to two axes of RS-485 based absolute encoder feedback supporting multiple industrial encoder standards. Resolver Excitation and Feedback: Single-axis of resolver feedback.     
Analoge Strommessverstärker
INA241A — Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku

 

BLDC-Treiber
DRV8316 — 3-Phasen-Motortreiber mit 8-A-Peak für max. 40 V mit integrierter Strommessung und integrierten FETs

 

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74502 — Industrieller RPP-Controller, 3,2 V bis 65 V, mit Lasttrennung und OVP

 

Lastschalter
TPS22810 — Lastschalter, 18 V, 3 A, 79 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2631 — Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2632 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM2431 — Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz AM2432 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM2434 — Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TMUX1574 — 4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik

 

Shunt-Spannungsreferenzen
TLV431B — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x booster pack for brushless DC servo drive

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01032 — EtherCAT®-verbundener Ein-Chip-Dual-Servomotor-Antriebsreferenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x booster pack for brushless DC servo drive

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01032 — EtherCAT®-verbundener Ein-Chip-Dual-Servomotor-Antriebsreferenzdesign
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
* EVM User's guide BP-AM2BLDCSERVO AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack (BP-AM2BLDCSERVO) PDF | HTML 26.06.2023
Zertifikat BP-AM2BLDCSERVO EU Declaration of Conformity (DoC) 28.06.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-AM243 — AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 — AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM243X — Software Development Kit (SDK) für Sitara™-Mikrocontroller AM243x MCU-PLUS-SDK-AM263X — Software Development Kit (SDK) für Sitara™-Mikrocontroller AM263x

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos