BQ41Z50-FW

BQ41Z50-FW

Downloads

Überblick

BQ41Z50-FW ist eine reine Firmware-Version, die auf jede vorhandene BQ41Z50-Hardware aufgespielt werden kann. Die Firmware beinhaltet die patentierte Dynamic Impedance Track™-Technologie, um eine gehäusebasierte Lösung zu schaffen, die eine Vielzahl von Funktionen für die Gasmessung sowie den Schutz und die Authentifizierung von Li-Ionen- und Li-Polymer-Akkupacks der Serien 2, 3 und 4 bietet.

 

Mithilfe ihrer integrierten analogen Hochleistungsperipherie misst die BQ41Z50-FW Firmware die verfügbare Kapazität, Spannung, Stromstärke, Temperatur und andere kritische Parameter von Li-Ionen- oder Li-Polymer-Akkus und meldet diese Informationen über eine SMBus v3.1-kompatible Schnittstelle an den Host-Controller des Systems. Die SHA-1-, SHA-256- und ECCAuthentifizierung mit sicherem Speicher für die Authentifizierungsschlüssel ermöglicht die Identifizierung von Original-Akkupacks.

Merkmale

Die Firmware BQ41Z50-FW ist auf jeder früheren Version der BQ41Z50-Hardware verwendbar

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Firmware

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ41Z50 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ41Z50EVM — BQ41Z50 – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

close
Aktuelle Version
Version: V0.01
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ41Z50 — Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ41Z50EVM — BQ41Z50 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

Neuheiten

  • Official RTM Release
  • Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos