BQ41Z50EVM

BQ41Z50 – Evaluierungsmodul

BQ41Z50EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ41Z50 ist eine Systemplatine, die entwickelt wurde, um die Funktionalität der Ladezustandsanzeige BQ41Z50 in Anwendungen zu evaluieren, die von Systemen mit mehreren Batteriezellen angetrieben werden. Das EVM enthält einen BQ41Z50, einen Strommesswiderstand, vier Thermistoren, drei LEDs und Header-Optionen, die eine ordnungsgemäße Anpassung an die beabsichtigte Anwendung ermöglichen.

Merkmale
  • Unterstützt den TURBO-Modus
  • 32 Bit-RISC-Prozessor mit extrem geringem Stromverbrauch
  • Unterstützt SHA-1, SHA-256 und ECC
  • Dynamische Z-Track™ -Technologie
  • Bis zu 1 MHz SMBus 3.2 Host-Kommunikationsunterstützung
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ41Z50 Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ41Z50EVM — BQ41Z50 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ41Z50EVM BQ41Z50 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ41Z50 Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ41Z50EVM BQ41Z50 – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

BQ41Z50-FW BQ41Z50 device firmware

close
Version: V0.01
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ41Z50 Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ41Z50EVM BQ41Z50 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

Neuheiten

  • Official RTM Release
  • Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ41Z50 Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.04.2025
Anwendungshinweis BQ41xxx Production Calibration Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.04.2026
Zertifikat BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos