CC2538-CC2592EMK

CC2538-CC2592EMK

Jetzt bestellen

Überblick

The CC2538-CC2592EMK demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz low-power RF solution.

The CC2538+CC2592 combo provides a powerful solution for IEEE 802.15.4 and/or ZigBee™ applications requiring long range (higher output power) and improved sensitivity. The CC2538-CC2592EM can be used to evaluate and measure the RF performance of the CC2538+CC2592 design, and it can also be used in combination with the Z-Stack from TI for software development and testing.

The kit contains two CC2538-CC2592EM boards. You will need the SmartRF06EB, (sold separately and included in CC2538DK) to use the evaluation module.

Click here to purchase the CC2538-CC2592EMK from TI.

Merkmale
  • 2 x CC2538 with CC2592 PA/LNA RF Front End Evaluation Module
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un

 

Weitere Drahtlosprodukte
CC2592 — 2,4-GHz-Reichweiten-Extender mit bis zu +22 dBm Ausgangsleistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2538-CC2592EM-RD — Referenzdesign CC2538-CC2592EM CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2538-CC2592EM-RD — Referenzdesign CC2538-CC2592EM CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten
Berechnungstool

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S CC430F5123 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5137 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 — System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 — Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 — Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 — Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651P3 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 — SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2652P — Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
MCUs für die Sensorik
CC430F6127 — 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6135 — 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6147 — 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 — Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1020 — Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9 CC1021 — Mehrfachkanal-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen mit Abständen von 50 kHz o CC1070 — Energieeffizienter und kostengünstiger Einzel-Chip-CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF-Transmitter für Schmalba CC1100 — Hochintegrierter Mehrkanal-RF-Transceiver für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch CC1100E — Energieeffizienter drahtloser Sub-1GHz-Transceiver für Frequenzbänder in China und Japan CC1101 — Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L — Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1121 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC113L — Drahtloser Value Line-Empfänger für Sub-1 GHz CC1150 — Hochintegrierter drahtloser Mehrkanal-Transmitter für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbra CC115L — Drahtloser Value Line-Sender für Sub-1 GHz CC1175 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sender für Schmalbandsysteme CC1200 — Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1201 — Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 — Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 — Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 — 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 — 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2543 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART CC2544 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART CC2545 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART CC2550 — Kostengünstiger 2,4-GHz-Sender für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch im 2,4-GHz-ISM- CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC1125DK — CC1125-Entwicklungskit CC1200DK — CC1200-Entwicklungskit CC2541DK-MINI — CC2541-Mini-Entwicklungskit CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 — CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 — CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90 — BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz BOOSTXL-CC1125 — CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 — CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU SMARTRF06EBK — SmartRF06 – Evaluierungsplatine SMARTRFTRXEBK — SmartRF-Transceiver-Evaluierungsplatine
Schnittstellenadapter
BOOST-CCEMADAPTER — EM Adapter BoosterPack
Tochterkarte
CC1120EMK-169 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 169 MHz CC1120EMK-420-470 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 420–470 MHz CC1120EMK-868-915 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 868–915 MHz CC1200EMK-420-470 — CC1200-Evaluierungsmodulkit, 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 — CC1200-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC2530EMK — CC2530-Evaluierungsmodulkit CC2531EMK — CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK — CC2538-Evaluierungsmodulkit CC2540EMK-USB — Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

close
Version: 2.32.0
Veröffentlichungsdatum: 20.12.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S CC430F5123 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5137 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 — System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 — Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 — Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 — Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651P3 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 — SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2652P — Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
MCUs für die Sensorik
CC430F6127 — 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6135 — 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6147 — 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 — Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1020 — Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9 CC1021 — Mehrfachkanal-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen mit Abständen von 50 kHz o CC1070 — Energieeffizienter und kostengünstiger Einzel-Chip-CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF-Transmitter für Schmalba CC1100 — Hochintegrierter Mehrkanal-RF-Transceiver für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch CC1100E — Energieeffizienter drahtloser Sub-1GHz-Transceiver für Frequenzbänder in China und Japan CC1101 — Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L — Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1121 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC113L — Drahtloser Value Line-Empfänger für Sub-1 GHz CC1150 — Hochintegrierter drahtloser Mehrkanal-Transmitter für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbra CC115L — Drahtloser Value Line-Sender für Sub-1 GHz CC1175 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sender für Schmalbandsysteme CC1200 — Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1201 — Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 — Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 — Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 — 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 — 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2543 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART CC2544 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART CC2545 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART CC2550 — Kostengünstiger 2,4-GHz-Sender für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch im 2,4-GHz-ISM- CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC1125DK — CC1125-Entwicklungskit CC1200DK — CC1200-Entwicklungskit CC2541DK-MINI — CC2541-Mini-Entwicklungskit CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 — CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 — CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90 — BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz BOOSTXL-CC1125 — CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 — CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU SMARTRF06EBK — SmartRF06 – Evaluierungsplatine SMARTRFTRXEBK — SmartRF-Transceiver-Evaluierungsplatine
Schnittstellenadapter
BOOST-CCEMADAPTER — EM Adapter BoosterPack
Tochterkarte
CC1120EMK-169 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 169 MHz CC1120EMK-420-470 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 420–470 MHz CC1120EMK-868-915 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 868–915 MHz CC1200EMK-420-470 — CC1200-Evaluierungsmodulkit, 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 — CC1200-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC2530EMK — CC2530-Evaluierungsmodulkit CC2531EMK — CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK — CC2538-Evaluierungsmodulkit CC2540EMK-USB — Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch

Dokumentation

SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer

Compressed source file archive

Versionsinformationen

SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.

Neuheiten

  • Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
  • Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
  • Various improvements and bug-fixes
Support-Software

SWRC272 — CC2538 PER Test (v1.1.0)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un
Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK — CC2538-Evaluierungsmodulkit

SWRC272 — CC2538 PER Test (v1.1.0)

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2014
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un
Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK — CC2538-Evaluierungsmodulkit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc272 or www.ti.com/lit/xx/swrc272a/swrc272a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC272. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat CC2538-CC2592EMK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Whitepaper 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network 28.10.2014
Anwendungshinweis AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 27.02.2014
Weitere Dokumente CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit Quick Start Guide 25.02.2014

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
CC2538EMK — CC2538-Evaluierungsmodulkit

Referenzdesigns

Referenzdesign
CC2538-CC2592EM-RD — Referenzdesign CC2538-CC2592EM

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos