CC256XEM-RD

CC256XEM-RD

Designdateien

Überblick

This CC256x Bluetooth® evaluation module reference design is an RF reference design with antenna which can be easily connected to many Microcontroller Units (MCUs), such as TI's MSP430 or Tiva C series MCUs. The reference design can be copied into your board, allowing for a cost-effective design with reduced time to market. This Bluetooth design is supported by an orderable evaluation module, royalty free software and documentation, test and certification tips, and community support resources. Visit our wiki for more information.

Merkmale
  • Flexible solution for broad market
  • Bluetooth & Bluetooth low energy in single solution for use with all phones/tablets
  • Royalty-free software for TI MCUs
  • Low cost solution to add Bluetooth and Bluetooth low energy to any application
  • Best-in-class performance for longer range
  • Based on 7th Generation Bluetooth technology
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR112.PDF (157 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SWRC308A.ZIP (11826 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC065.ZIP (2429 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR111.PDF (242 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

WLAN-Produkte

CC2560Bluetooth® 4.0 mit erweiterter Datenrate (EDR)

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC2564Bluetooth® 4.0 mit Enhanced Data Rate (EDR), Low Energy (LE) und ANT

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC2564MODABluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul mit integrierter Antenne

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC2564MODNBluetooth®-Dual-Mode-Transceivermodul

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC2564MODNEM — Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

This CC256x Bluetooth® evaluation module reference design is an RF reference design with antenna which can be easily connected to many Microcontroller Units (MCUs), such as TI's MSP430 or Tiva C series MCUs. The reference design can be copied into your board, allowing for a cost-effective design (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
BT-MSPAUDSOURCE-RD Referenzdesign für Audioquelle mit Bluetooth und MSP-MCU CC256XEM-RD CC256x Bluetooth®-Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2564MODNEM Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
BT-MSPAUDSOURCE-RD Referenzdesign für Audioquelle mit Bluetooth und MSP-MCU CC256XEM-RD CC256x Bluetooth®-Referenzdesign

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis CC256XQFN PCB Guidelines (Rev. B) 28.10.2016
Benutzerhandbuch CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 19.05.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CC256XM4BTBLESW Dual-Mode-Bluetooth®-Stack von TI auf TM4C-MCUs CC256XMSPBTBLESW Dual-Mode Bluetooth-Stack von TI auf MSP430™-MCUs
Software-Entwicklungskit (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK Dual-Mode Bluetooth®-Stack von TI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos