CC256XM4BTBLESW

CC256XM4BTBLESW

Downloads

Überblick

Der Dual-Mode-Bluetooth-Stack von TI auf TM4C-MCUs-Software für Bluetooth + Bluetooth Low Energy aktiviert die TM4C12x-MCU und besteht aus Single-Mode- und Dual-Mode-Angeboten, welche die Bluetooth 4.0-Spezifikation implementieren. Der Bluetooth-Stack ist voll qualifiziert (QDID 37180 und QDID 42849), bietet einfache Befehlszeilen-Musteranwendungen zur Beschleunigung der Entwicklung und verfügt auf Anfrage über eine MFI-Funktionalität.

Für eine vollständige Evaluierungslösung arbeitet der CC256XM4BTBLESW direkt mit den Hardware-Entwicklungskits von TI: DK-TM4C123G und DK-TM4C129X. Darüber hinaus ist der Stack, der für die TM4C12x MCU verfügbar ist, zertifiziert und lizenzfrei.

Die Software funktioniert mit allen CC256x EM-Platinen (CC256XQFNEM und CC2564MODNEM), die eine vollständige Bluetooth BR/EDR/LE HCI-Lösung bieten, wodurch der Designaufwand reduziert und eine schnelle Markteinführung ermöglicht wird. Die CC256x EM-Platinen enthalten den Bluetooth-Kern der siebten Generation von TI und stellen eine produktbewährte Lösung bereit, die Bluetooth 4.1-konform ist. Die Bausteine bieten erstklassige HF-Leistung mit einer Übertragungsleistung und Empfangsempfindlichkeit, die eine zweifache Reichweite im Vergleich zu anderen Lösungen bietet, die ausschließlich BLE einsetzen. Darüber hinaus sorgen die Hardware- und -Software-Algorithmen des Energiemanagements von TI für erhebliche Energieeinsparungen in allen gängigen Bluetooth BR/EDR/LE-Betriebsmodi.

Merkmale
  • Unterstützt Dual-Mode-Bluetooth 4.0-Bluetooth zertifiziert und lizenzfrei
  • Der Bluetooth-Stack ist voll qualifiziert (QDID 37180 und QDID 42849)
  • Vollständig Thread-sicher
  • Unterstützt Umgebungen mit Thread (RTOS) und ohne Thread (kein Betriebssystem)
  • Vollständig dokumentierte API-Schnittstelle
  • Funktioniert mit jeder TM4C-MCU mit Flash >= 128 KB
  • Beispiel-Apps sind für die unten stehenden MCU-Entwicklungskits verfügbar:
    • DK-TM4C123G
    • DK-TM4C129
  • Protokolle/Profile können selektiv aktiviert/deaktiviert werden
  • Unterstützt CCS-, Keil- und IAR-IDEs
  • Klassische Profile verfügbar
    • Erweitertes Audioverteilungsprofil (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP): A3DP-Implementierung
    • A/V-Fernbedienungsprofil (Audio/Video Remote Control Profile, AVRCP)
    • Generisches Zugriffsprofil (Generic Access Profile, GAP)
    • Generisches A/V-Verteilungsprofil (Generic Audio/Video Distribution Profile, GAVDP)
    • Freisprechprofil (Hands Free Profile, HFP)
    • Profil für menschliche Schnittstellengeräte (Human Interface Device Profile, HID)
    • Nachrichten-Zugangsprofil (Message Access Profile, MAP)
    • Telefonbuch-Zugangsprofil (Phonebook Access Profile, PBAP)
    • Profil des seriellen Ports (Serial Port Profile, SPP)
  • Bluetooth-Niederenergieprofil verfügbar
    • Alarmbenachrichtigungsdienst (Alert Notification Service, ANS)
    • Warnmeldungsprofil (Alert Notification Profile, ANP)
    • Batteriedienst (BAS)
    • Profil für Geschwindigkeit und Trittfrequenz beim Radfahren (Cycling Speed and Cadence Profile, CSCP)
    • Geräteinformationsdienst (Device Information Service, DIS)
    • Dienst für generische Zugriffsprofile (Generic Access Profile Service, GAPS)
    • Generisches Attributprofil (Generic Attribute Profile, GATT)
    • Gesundheitsthermometer-Dienst (Health Thermometer Service, HTS)
    • Gesundheitsthermometer-Profil (Health Thermometer Profile, HTP)
    • Herzfrequenz-Dienst (Heart Rate Service, HRS)
    • Herzfrequenzprofil (Heart Rate Profile, HRP)
    • Dienst für menschliche Schnittstellengeräte (Human Interface Device Service, HIDS)
    • HID über GATT-Profil (HID over GATT Profile, HOGP)
    • Sofortiger Alarmierungsdienst (Immediate Alert Service, IAS)
    • Link Loss Service (LLS)
    • Telefonalarm-Statusdienst (Phone Alert State Service, PASS)
    • Telefonalarm-Statusprofil (Phone Alert State Profile, PASP)
    • Annäherungsprofil (Proximity Profile, PXP)
    • TX Power Service (TPS)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

CC256XM4BTBLESW — TI dual-mode Bluetooth® stack on TM4C MCUs

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

CC256XM4BTBLESW — TI dual-mode Bluetooth® stack on TM4C MCUs

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 9
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 31.08.2021
Beratung zur Cybersicherheit InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22.06.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18.05.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 18.05.2020
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Weitere Dokumente Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 03.02.2016
Benutzerhandbuch Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 01.10.2015
EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide 24.07.2015
Whitepaper Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 25.03.2014

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
SW-TM4C — TivaWare™ für die C-Serie (Vollständig) TIBLUETOOTHSTACK-SDK — Dual-Mode Bluetooth®-Stack von TI

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
CC2564MODNEM — Dual-Modus-Bluetooth®-CC2564-Modul – Evaluierungsplatine

Referenzdesigns

Referenzdesign
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Referenzdesign für Audioquelle mit Bluetooth und MSP-MCU CC256XEM-RD — CC256x Bluetooth®-Referenzdesign TIDA-00554 — Ultramobiles DLP-NIR-Spektrometer für tragbare chemische Analysegeräte mit Bluetooth-Konnektivität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos