CC2650EM-4XD-RD

CC2650EM-4XD-RD

Designdateien

Überblick

The CC2650EM-4XD reference design contains schematics and layout files for the CC2650 evauation module with the 4x4 mm package and differential RF output with external biasing. The reference design demonstrates good techniques for CC2650 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design, both schematic and layout, should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from for the CC26xx device family, including designs with the various package types and also the different RF front-end options. All of the reference designs are with 2-layer PCB and has on-board PCB antenna.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRC302.ZIP (1907 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie

CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher

Datenblatt: PDF | HTML

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos