CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

Jetzt bestellen

Überblick

Die System-on-Module der MitySOM-AM62A-Familie verfügen über den AM62Ax-Prozessor. Das Modul umfasst eMMC-FLASH-, Octal- oder Quad-SPI-NOR-FLASH- und LPDDR4-RAM-Speichersubsysteme. Ein MitySOM-AM62 bietet eine vollständige und flexible CPU-Infrastruktur für hochintegrierte Embedded-Systeme.

Merkmale
  • 38,1 mm x 69,6 mm    
  • SO-DIMM-Edge-Steckverbinder mit 260 Pins
  •  Bis zu 16 GB LPDDR4, 128 GB eMMC, 256 MB Octal/Quad SPI NOR-Flash
  • 2x USB 2.0, 2x-GB-Ethernet
  • Pin-zu-Pin-kompatibel mit MitySOM-AM62x (ohne LVDS-Display-Schnittstelle)
  • Linux Yocto
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62A3 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Critical Link LLC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MITYSOM-AM62A — MitySOM-AM62A system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

Unterstützte Produkte und Hardware

MITYSOM-AM62A MitySOM-AM62A system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

MITYSOM-AM62A-DVK — Development kit for MitySOM-AM62A

Unterstützte Produkte und Hardware

MITYSOM-AM62A-DVK Development kit for MitySOM-AM62A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Critical Link LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.