CSD1FNCHEVM-889

CSD1FNCHEVM-889

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses FemtoFET N-Kanal-Evaluierungsmodul (EVM) enthält sechs Tochterkarten, von denen jede Karte eine andere FemtoFET N-Kanal-Teilenummer enthält.  Die Tochterkarten ermöglichen es dem Ingenieur, diese winzigen Bausteine einfach anzuschließen und zu testen.  Die sieben FemtoFETs reichen von 12 V bis 60 V VDS, und die Bausteine umfassen F3 (0,6 x 0,7 mm), F4 (0,6 x 1,0 mm) und F5 (0,8 x 1,5 mm).

Merkmale
  • Einfache Handhabung dieser mit Land Grid Array (LGA) verpackten Teile
  • Umfassendes Angebot an VdS- und Gehäusegrößen
  • Sieben Tochterkarten können zur Erstellung einzelner Platinen eingesetzt werden, wobei ein FET pro Tochterkarte vorhanden ist
  • FemtoFETs haben den besten Größen*Widerstand in der FET-Branche
MOSFETs
CSD13380F3 — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 0,6 mm x 0,7 mm, 76 mOhm, Gate-ESD-Schutz CSD13383F4 — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 44 mOhm, Gate-ESD-Schutz CSD13385F5 — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 0,8 mm x 1,5 mm, 19 mOhm, Gate-ESD-Schutz CSD15380F3 — 20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 0,6 mm x 0,7 mm, 1460 mOhm, Gate-ESD-Schutz CSD17381F4 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 117 mOhm, Gate-ESD-Schutz CSD17585F5 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 0,8 mm x 1,5 mm, 33 mOhm, Gate-ESD-Schutz CSD18541F5 — 60 V, N-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1,5 mm x 0,8 mm, 65 mOhm, Gate-ESD-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N-Kanal-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N-Kanal-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Ultra-Small Footprint N-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM 06.12.2017
Zertifikat CSD1FNCHEVM-889 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos