DAC5688EVM

DAC5688EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DAC5688EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 800 MSPS digital-to-analog converter (DAC) with wideband LVDS data input, integrated 2x/4x/8x interpolation filters, on-board clock multiplier and PLL, 32-bit NCO and internal voltage reference. The EVM provides a flexible environment to test the DAC5688 under a variety of clock, and input conditions.

It can be used along with TSW3100 to perform a wide range of test procedures. The TSW3100 generates the test patterns which are fed to the DAC5688 through dual CMOS ports capable of 250 MSPS each. The DAC5688EVM has a programmable clock chip which can be used to synchronize the TSW3100 board to DAC5688.

Merkmale
  • Comprehensive test capability for DAC5688
  • Direct connection to TSW3100 signal generator EVM
  • Has a programmable Low Jitter Clock Synthesizer capable of working with a VCXO or an external clock source
  • Clock synchronization with TSW3100 for signal integrity
  • Software support with a fully featured GUI for easy testing
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC5687 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 500 MSPS, 1–8x interpolierend DAC5688 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 800 MSPS, 1–8x interpolierend DAC5689 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 800 MSPS, 1–8x interpolierend

 

IQ-Modulatoren
TRF370333 — Quadraturmodulator, 350 MHz bis 4,0 GHz, 3,3V Gleichtaktspannung

 

Takt-Jitter-Cleaner
CDCM7005 — Hochleistungsfähiger, rauscharmer Taktsynchronisierer mit geringem Versatz, der den Referenztaktgebe

 

Taktgeneratoren
CDCE72010 — Jitterarmer Taktsynchronisation und Jitter-Cleaner mit 10 Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC5688EVM — DAC5688 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC5688EVM — DAC5688 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DAC5688EVM-SW — DAC5688 EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC5688 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 800 MSPS, 1–8x interpolierend
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
MSP-TS430QFN23X0 — MSP-TS430QFN23x0 – 40-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x-MCUs
Evaluierungsplatine
DAC5688EVM — DAC5688-Evaluierungsmodul

DAC5688EVM-SW — DAC5688 EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2008
Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC5688 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 800 MSPS, 1–8x interpolierend
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
MSP-TS430QFN23X0 — MSP-TS430QFN23x0 – 40-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x-MCUs
Evaluierungsplatine
DAC5688EVM — DAC5688-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac157 or www.ti.com/lit/xx/slac157/slac157.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC157. Please update any bookmarks accordingly.
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DAC5668/88/89 EVM (Rev. A) 19.03.2010
Zertifikat DAC5688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters 08.06.2008
Anwendungshinweis Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 02.06.2008

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
DAC5688EVM-SW — DAC5688EVM-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos