DAC63004WCSP-EVM

DAC63004WCSP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das WCSP-Evaluierungsmodul (EVM) für DAC63004 Wafer Chip Scale Package (WCSP) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung der kommerziellen DAC63004W und DAC53004W extrem energieeffizienten, gepufferten Spannungs- und Stromausgangs-Digital-Analog-Wandler (DACs) in einer Vielzahl von Konfigurationen.

Es gibt eine optionale Schaltung zur Evaluierung des DAC63004W oder DAC53004W als variable Stromquelle mit einem Ausgang bis zu 200 mA.

DAC63004WCSP-EVM verfügt über eine GUI zur Evaluierung der Leistung und der spezifischen Anwendungen für DAC63004W or DAC53004W. Der EVM verfügt über einen integrierten Controller, welcher den Anschluss des EVM direkt an einen Computer zur Verwendung mit der GUI ermöglicht. Es gibt zwei 16-polige Anschlüsse, welche mit dem BOOSTXL-DAC-PORT kompatibel sind, wodurch DAC63004WCSP-EVM mit dem Entwicklungsbausatz EK-TM4C1294XL LaunchPad™ verwendet werden kann, wenn dieses gegenüber dem integrierten Controller bevorzugt wird.

Merkmale
  • Über USB angetrieben; keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Interne Referenz
  • I2C oder serielle Peripherieschnittstelle (SPI)
  • Spannungs- und Stromausgänge
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC53004W — Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, DAC53204W — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63004W — Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, EE DAC63204W — Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W evaluation module for four-channel 12-bit smart DAC in wafer chip scale package (WCSP)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W evaluation module for four-channel 12-bit smart DAC in wafer chip scale package (WCSP)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AFE432A3W — Stromquellen-DAC, 8 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, VDAC, NVM und GPI AFE43902-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, zwei Kanäle, 8 Bit, mit thermischer Multislope-Foldbac AFE439A2 — 2-kanaliger intelligenter 8-Bit-DAC mit PWM-Ausgang, ADC, PI-Schleife und EEPROM für H-Brücken-basie AFE532A3W — Stromquellen-DAC, 10 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, 10-Bit-VDAC, NVM und GPI AFE53902-Q1 — Intelligenter 10-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit ADC und PWM-Ausgang für Multislope-T AFE539A4 — Intelligenter 10-Bit-4-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, ADC, EEPROM und PI-Schleife für DC/DC-basiert AFE539F1-Q1 — Einkanaliges intelligentes 10-Bit-AFE für die Automobilindustrie mit aktiver PWM-Entladungssteuerung AFE639D2 — Zweikanaliges 12-Bit-intelligentes analoges Frontend (AFE) mit TEC-Regelung mit integriertem ADC und DAC43204 — Intelligenter DAC, 8 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerato DAC43901-Q1 — Einkanaliger intelligenter 8-Bit-DAC für die Automobilindustrie mit Blinker-Animation und Ein-/Ausbl DAC43902-Q1 — Intelligenter 8-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit PWM für Blinker und Ein-/Ausblendsteu DAC53001 — Intelligenter 10-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53002 — Intelligenter 10-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004 — Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004W — Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, DAC53202 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E DAC53204W — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC532A3W — 10-Bit-/300-mA-Stromquellen-DAC mit 10 Bit-Spannungsausgangs-DAC, Supervisor-Komparator, NVM und GPI DAC539E4W — Vierkanaliges intelligentes Analog-Frontend (AFE), 10 Bit, mit IF-THEN-ELSE -Regelung, WCSP-Gehäuse DAC539G2-Q1 — 10-Bit-Lookup-Table-basierter GPI-zu-PWM-Konverter für eine Single-Wire-Fehlerkommunikation, für die DAC63001 — Intelligenter 12-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63002 — Intelligenter 12-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004 — Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004W — Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, EE DAC63204 — Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE532A3WEVM — Evaluierungsmodul AFE532A3W für Stromquellen-DAC, 8 Bit und 10 Bit, 300 mA AFE539A4EVM — AFE539A4-Evaluierungsmodul DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten 12-Bit-DAC im Wafer-Chip-Scale-Gehäuse ( DAC63204EVM — DAC63204-Evaluierungsmodul für Vierkanal-, 12-Bit-, VOUT- und IOUT-Smart-DAC SMARTDAC-DIY-EVM — Ein Do-it-yourself-Evaluierungsmodul für intelligente DAC-Geräte

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

close
Version: 1.0.8
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AFE432A3W — Stromquellen-DAC, 8 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, VDAC, NVM und GPI AFE43902-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, zwei Kanäle, 8 Bit, mit thermischer Multislope-Foldbac AFE439A2 — 2-kanaliger intelligenter 8-Bit-DAC mit PWM-Ausgang, ADC, PI-Schleife und EEPROM für H-Brücken-basie AFE532A3W — Stromquellen-DAC, 10 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, 10-Bit-VDAC, NVM und GPI AFE53902-Q1 — Intelligenter 10-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit ADC und PWM-Ausgang für Multislope-T AFE539A4 — Intelligenter 10-Bit-4-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, ADC, EEPROM und PI-Schleife für DC/DC-basiert AFE539F1-Q1 — Einkanaliges intelligentes 10-Bit-AFE für die Automobilindustrie mit aktiver PWM-Entladungssteuerung AFE639D2 — Zweikanaliges 12-Bit-intelligentes analoges Frontend (AFE) mit TEC-Regelung mit integriertem ADC und DAC43204 — Intelligenter DAC, 8 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerato DAC43901-Q1 — Einkanaliger intelligenter 8-Bit-DAC für die Automobilindustrie mit Blinker-Animation und Ein-/Ausbl DAC43902-Q1 — Intelligenter 8-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit PWM für Blinker und Ein-/Ausblendsteu DAC53001 — Intelligenter 10-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53002 — Intelligenter 10-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004 — Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004W — Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, DAC53202 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E DAC53204W — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC532A3W — 10-Bit-/300-mA-Stromquellen-DAC mit 10 Bit-Spannungsausgangs-DAC, Supervisor-Komparator, NVM und GPI DAC539E4W — Vierkanaliges intelligentes Analog-Frontend (AFE), 10 Bit, mit IF-THEN-ELSE -Regelung, WCSP-Gehäuse DAC539G2-Q1 — 10-Bit-Lookup-Table-basierter GPI-zu-PWM-Konverter für eine Single-Wire-Fehlerkommunikation, für die DAC63001 — Intelligenter 12-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63002 — Intelligenter 12-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004 — Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004W — Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, EE DAC63204 — Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE532A3WEVM — Evaluierungsmodul AFE532A3W für Stromquellen-DAC, 8 Bit und 10 Bit, 300 mA AFE539A4EVM — AFE539A4-Evaluierungsmodul DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten 12-Bit-DAC im Wafer-Chip-Scale-Gehäuse ( DAC63204EVM — DAC63204-Evaluierungsmodul für Vierkanal-, 12-Bit-, VOUT- und IOUT-Smart-DAC SMARTDAC-DIY-EVM — Ein Do-it-yourself-Evaluierungsmodul für intelligente DAC-Geräte

Versionsinformationen

SMART-DAC-EVM-GUI. 

Supports the following devices:

DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W, AFEx32C2.

Neuheiten

  • Updating LibFT4222 drivers
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
* EVM User's guide DAC63004WCSP-EVM User's Guide PDF | HTML 06.12.2022
Zertifikat DAC63004WCSP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos