DAC63204EVM

DAC63204EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DAC63204 (EVM) ist eine Plattform zur Leistungsbewertung der kommerziellen gepufferten Spannungs- und Stromausgangs-Digital-Analog-Wandler (DACs) mit DAC63204, DAC53204 und DAC43204 (DACx3204) in einer Vielzahl von Konfigurationen.

DAC63204EVM verfügt über eine GUI zur Evaluierung der Leistung und der spezifischen Anwendungen für DACx3204.

DAC63204EVM verfügt über einen integrierten Controller, welcher den Anschluss des EVM direkt an einen Computer zur Verwendung der GUI ermöglicht. Es gibt zwei 16-polige Anschlüsse, welche mit dem BOOSTXL-DAC-PORT kompatibel sind, wodurch DAC63204EVM mit dem Entwicklungsbausatz EK-TM4C1294XL LaunchPad™ verwendet werden kann, wenn dieses gegenüber dem integrierten Controller bevorzugt wird.

Merkmale
  • Integrale Nichtlinearität (INL): ±1 LSB (max.) bei 5-V-Ausgang
  • Interne Referenz
  • I2C oder serielle Peripherieschnittstelle (SPI)
  • Spannungs- und Stromausgänge
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC43204 — Intelligenter DAC, 8 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerato DAC53001 — Intelligenter 10-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53002 — Intelligenter 10-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53202 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E DAC63001 — Intelligenter 12-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63002 — Intelligenter 12-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63202 — Intelligenter DAC, 12 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63204 — Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC63204-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC63204EVM — DAC63204 evaluation module for four-channel, 12-bit, VOUT and IOUT smart DAC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC63204EVM — DAC63204 evaluation module for four-channel, 12-bit, VOUT and IOUT smart DAC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AFE432A3W — Stromquellen-DAC, 8 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, VDAC, NVM und GPI AFE43902-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, zwei Kanäle, 8 Bit, mit thermischer Multislope-Foldbac AFE439A2 — 2-kanaliger intelligenter 8-Bit-DAC mit PWM-Ausgang, ADC, PI-Schleife und EEPROM für H-Brücken-basie AFE532A3W — Stromquellen-DAC, 10 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, 10-Bit-VDAC, NVM und GPI AFE53902-Q1 — Intelligenter 10-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit ADC und PWM-Ausgang für Multislope-T AFE539A4 — Intelligenter 10-Bit-4-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, ADC, EEPROM und PI-Schleife für DC/DC-basiert AFE539F1-Q1 — Einkanaliges intelligentes 10-Bit-AFE für die Automobilindustrie mit aktiver PWM-Entladungssteuerung AFE639D2 — Zweikanaliges 12-Bit-intelligentes analoges Frontend (AFE) mit TEC-Regelung mit integriertem ADC und DAC43204 — Intelligenter DAC, 8 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerato DAC43901-Q1 — Einkanaliger intelligenter 8-Bit-DAC für die Automobilindustrie mit Blinker-Animation und Ein-/Ausbl DAC43902-Q1 — Intelligenter 8-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit PWM für Blinker und Ein-/Ausblendsteu DAC53001 — Intelligenter 10-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53002 — Intelligenter 10-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004 — Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004W — Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, DAC53202 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E DAC53204W — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC532A3W — 10-Bit-/300-mA-Stromquellen-DAC mit 10 Bit-Spannungsausgangs-DAC, Supervisor-Komparator, NVM und GPI DAC539E4W — Vierkanaliges intelligentes Analog-Frontend (AFE), 10 Bit, mit IF-THEN-ELSE -Regelung, WCSP-Gehäuse DAC539G2-Q1 — 10-Bit-Lookup-Table-basierter GPI-zu-PWM-Konverter für eine Single-Wire-Fehlerkommunikation, für die DAC63001 — Intelligenter 12-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63002 — Intelligenter 12-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004 — Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004W — Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, EE DAC63204 — Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE532A3WEVM — Evaluierungsmodul AFE532A3W für Stromquellen-DAC, 8 Bit und 10 Bit, 300 mA AFE539A4EVM — AFE539A4-Evaluierungsmodul DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten 12-Bit-DAC im Wafer-Chip-Scale-Gehäuse ( DAC63204EVM — DAC63204-Evaluierungsmodul für Vierkanal-, 12-Bit-, VOUT- und IOUT-Smart-DAC SMARTDAC-DIY-EVM — Ein Do-it-yourself-Evaluierungsmodul für intelligente DAC-Geräte

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

close
Version: 1.0.8
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AFE432A3W — Stromquellen-DAC, 8 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, VDAC, NVM und GPI AFE43902-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, zwei Kanäle, 8 Bit, mit thermischer Multislope-Foldbac AFE439A2 — 2-kanaliger intelligenter 8-Bit-DAC mit PWM-Ausgang, ADC, PI-Schleife und EEPROM für H-Brücken-basie AFE532A3W — Stromquellen-DAC, 10 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, 10-Bit-VDAC, NVM und GPI AFE53902-Q1 — Intelligenter 10-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit ADC und PWM-Ausgang für Multislope-T AFE539A4 — Intelligenter 10-Bit-4-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, ADC, EEPROM und PI-Schleife für DC/DC-basiert AFE539F1-Q1 — Einkanaliges intelligentes 10-Bit-AFE für die Automobilindustrie mit aktiver PWM-Entladungssteuerung AFE639D2 — Zweikanaliges 12-Bit-intelligentes analoges Frontend (AFE) mit TEC-Regelung mit integriertem ADC und DAC43204 — Intelligenter DAC, 8 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerato DAC43901-Q1 — Einkanaliger intelligenter 8-Bit-DAC für die Automobilindustrie mit Blinker-Animation und Ein-/Ausbl DAC43902-Q1 — Intelligenter 8-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit PWM für Blinker und Ein-/Ausblendsteu DAC53001 — Intelligenter 10-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53002 — Intelligenter 10-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004 — Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004W — Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, DAC53202 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204 — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204-Q1 — Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E DAC53204W — Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC532A3W — 10-Bit-/300-mA-Stromquellen-DAC mit 10 Bit-Spannungsausgangs-DAC, Supervisor-Komparator, NVM und GPI DAC539E4W — Vierkanaliges intelligentes Analog-Frontend (AFE), 10 Bit, mit IF-THEN-ELSE -Regelung, WCSP-Gehäuse DAC539G2-Q1 — 10-Bit-Lookup-Table-basierter GPI-zu-PWM-Konverter für eine Single-Wire-Fehlerkommunikation, für die DAC63001 — Intelligenter 12-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63002 — Intelligenter 12-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004 — Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004W — Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, EE DAC63204 — Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE532A3WEVM — Evaluierungsmodul AFE532A3W für Stromquellen-DAC, 8 Bit und 10 Bit, 300 mA AFE539A4EVM — AFE539A4-Evaluierungsmodul DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten 12-Bit-DAC im Wafer-Chip-Scale-Gehäuse ( DAC63204EVM — DAC63204-Evaluierungsmodul für Vierkanal-, 12-Bit-, VOUT- und IOUT-Smart-DAC SMARTDAC-DIY-EVM — Ein Do-it-yourself-Evaluierungsmodul für intelligente DAC-Geräte

Versionsinformationen

SMART-DAC-EVM-GUI. 

Supports the following devices:

DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W, AFEx32C2.

Neuheiten

  • Updating LibFT4222 drivers
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
* EVM User's guide DAC63204EVM User's Guide PDF | HTML 09.11.2021
Zertifikat DAC63204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.11.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BOOSTXL-DAC-PORT — BoosterPack™-Steckmodul für Digital-Analog-Wandler (DAC) EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™-Evaluierungskit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos