Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SMART-DAC-EVM-GUI

Smart DAC and smart AFE evaluation module software

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.7
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2025

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AFE432A3W Stromquellen-DAC, 8 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, VDAC, NVM und GPI AFE43902-Q1 Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, zwei Kanäle, 8 Bit, mit thermischer Multislope-Foldbac AFE439A2 2-kanaliger intelligenter 8-Bit-DAC mit PWM-Ausgang, ADC, PI-Schleife und EEPROM für H-Brücken-basie AFE532A3W Stromquellen-DAC, 10 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, 10-Bit-VDAC, NVM und GPI AFE53902-Q1 Intelligenter 10-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit ADC und PWM-Ausgang für Multislope-T AFE539A4 Intelligenter 10-Bit-4-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, ADC, EEPROM und PI-Schleife für DC/DC-basiert AFE539F1-Q1 Einkanaliges intelligentes 10-Bit-AFE für die Automobilindustrie mit aktiver PWM-Entladungssteuerung AFE639D2 Zweikanaliges 12-Bit-intelligentes analoges Frontend (AFE) mit TEC-Regelung mit integriertem ADC und DAC43204 Intelligenter DAC, 8 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerato DAC43901-Q1 Einkanaliger intelligenter 8-Bit-DAC für die Automobilindustrie mit Blinker-Animation und Ein-/Ausbl DAC43902-Q1 Intelligenter 8-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit PWM für Blinker und Ein-/Ausblendsteu DAC53001 Intelligenter 10-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53002 Intelligenter 10-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004 Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC53004W Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z, DAC53202 Intelligenter DAC, 10 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204 Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC53204-Q1 Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E DAC53204W Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat DAC532A3W 10-Bit-/300-mA-Stromquellen-DAC mit 10 Bit-Spannungsausgangs-DAC, Supervisor-Komparator, NVM und GPI DAC539E4W Vierkanaliges intelligentes Analog-Frontend (AFE), 10 Bit, mit IF-THEN-ELSE -Regelung, WCSP-Gehäuse DAC539G2-Q1 10-Bit-Lookup-Table-basierter GPI-zu-PWM-Konverter für eine Single-Wire-Fehlerkommunikation, für die DAC63001 Intelligenter 12-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63002 Intelligenter 12-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004 Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u DAC63004W Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC m. energieeff. Spannungs- u. Stromausgang u. Hi-Z, EEPROM in WCSP DAC63204 Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE532A3WEVM Evaluierungsmodul AFE532A3W für Stromquellen-DAC, 8 Bit und 10 Bit, 300 mA AFE539A4EVM AFE539A4-Evaluierungsmodul DAC63004WCSP-EVM DAC63004W Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten 12-Bit-DAC im Wafer-Chip-Scale-Gehäuse ( DAC63204EVM DAC63204-Evaluierungsmodul für Vierkanal-, 12-Bit-, VOUT- und IOUT-Smart-DAC SMARTDAC-DIY-EVM Ein Do-it-yourself-Evaluierungsmodul für intelligente DAC-Geräte

Versionsinformationen

SMART-DAC-EVM-GUI. 

Supports the following devices:

DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.

Neuheiten

  • Updating AFE63004 (preview) register map