DAC8832EVM-PDK

DAC8832-Leistungs-Demokit

DAC8832EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

The DAC8832EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit, which combines an DAC8832EVM with the TMS32VC5509 based MMB0 motherboard for use with a personal computer. The MMB0 motherboard allows the DAC8832EVM to connect to a computer via a USB port. The DAC8832EVM-PDK is controlled by the DXP evaluation software using an initialization file which sets up the serial control to the device under test. The software is designed to run with the Microsoft™ Windows operating system and allows for the complete evaluation of the DAC8832 device.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP
  • Built-in wave tables for creating Sine, Square, Triangle and Saw tooth output waveforms
  • Amplitude and offset adjustment capabilities
  • Ability to provide straight DC output
  • Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8832 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8832EVM-PDK — DAC8832 Performance Demonstration Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8832EVM-PDK DAC8832 Performance Demonstration Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

DXP — DXP EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC1220 Energieeffizienter 20-Bit-Delta-Sigma-Digital-Analog-Wandler DAC5311 DAC, 8 Bit, einkanalig, 80 uA, 1,8−5,5 V, in SC70-Gehäuse DAC60004 Ultrakompakter DAC mit echten 12 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL DAC6311 10 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse DAC70004 Ultrakompakter DAC mit echten 14 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL DAC7311 12-Bit-Einkanal-DAC mit extrem geringem Stromverbrauch im 6-poligen SC70-Gehäuse für batteriebetrieb DAC7554 Energieeffizienter DAC, geringer Störimpuls, 12 Bit DAC7558 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 12 Bit, zwei Kanäle, minimaler Störimpuls DAC7562 12-Bit-DAC, gepufferter Spannungsausg., 2 Ch, extrem ger. Störimpuls, 2,5 V, Referenz für 4 ppm/°C DAC7568 12-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, extrem ger. Störimpuls, interner Ref. für 2,5 V, 2 ppm/°C DAC7573 Vierfach-Digital-Analog-Wandler, 12 Bit, 10 us, mit I2C-Schnittstelle DAC7574 12-Bit-Vierfacher-Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang und I2C Schnittstellen DAC7678 12-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, 2 Kabel-Schnittstelle und extrem geringem Störimpuls, mit DAC7714 Vierfach-Digital-Analog-Wandler mit seriellem Eingang, 12 Bit, Spannungsausgang DAC7716 Vierfach-Digital-Analog Wandler, hohe Genauigkeit von 12 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC7718 Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 12 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC7811 Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 12 Bit, seriellem Eingang und 0,2 us Einschwingzeit DAC80004 Ultrakompakter DAC mit echten 16 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL DAC8164 4-Kanal-Vout-DAC, 14 Bit, extr. niedr. Störimpulse, int. 2,5-V-, 2-ppm/°C-Ref. und Null-Reset DAC8165 4-Kanal-Vout-DAC, 14 Bit, extr. niedr. Störimpulse, int. 2,5-V-, 2-ppm/°C-Ref. und Mittelwert-Res DAC8168 14-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang. extrem ger. Störimpuls, int Referenz für 2,5 V, 2 ppm/°C DAC8218 Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 14 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC8234 Vierfach-Digital-Analog Wandler, hohe Genauigkeit von 14 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC8311 14 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse DAC8411 16 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse DAC8534 Vierkanaliger DAC, 2,7 bis 5,5 V, 16 Bit, serieller Eingang DAC8550 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls DAC8551 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls DAC8552 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, zwei Kanäle, minimaler Störimpuls DAC8554 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, vier Kanäle, minimaler Störimpuls DAC8555 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, vier Kanäle, minimaler Störimpuls DAC8560 Energieeffizienter 16-Bit-DAC mit Spannungsausgang, 1 Kanal, mit minimalem Störimpuls, 2,5 V, mit Re DAC8562 Energieeffizienter 16-Bit-DAC mit Spannungsausgang, 2 Kanäle, mit minimalem Störimpuls, 2,5 V, mit R DAC8564 Vierkanaliger Vout-DAC mit 16 Bit, extrem geringer Störimpulse und interner Referenz für 2,5 V, 2 pp DAC8565 16-Bit-Vierkanal-DAC mit extrem niedrigem Glitch und Ausgang mit 2,5 V, 2 ppm/C int. mit Reset au DAC8568 16-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang und extrem geringem Störimpuls, mit interner Referenz für DAC8571 Energieeffizienter DAC, Rail-to-Rail-Ausgang, 16 Bit, I2C-Eingang DAC8574 Energieeffizienter Vierfach-DAC, Rail-to-Rail-Ausgang, 16 Bit, I2C-Eingang DAC8580 16 Bit, Highspeed-Digital-zu-Analog-Wandler mit geringem Rauschen und Spannungsausgang DAC8581 16 Bit, Highspeed-Digital-Analog-Wandler mit geringem Rauschen und Spannungsausgang DAC8718 Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 16 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC8734 16-Bit-Vierfach-Digital-Analog-Wandler mit hoher Genauigkeit +/-16,5 V Ausgang DAC8801 14-Bit, Einkanal, serielle Schnittstelle, Multiplizieren von Digital-zu-Analog-Wandlern DAC8803 14-Bit, vierkanaliger, multiplizierender Digital-zu-Analog-Wandler mit serieller Schnittstelle DAC8811 Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 16 Bit und seriellem Eingang und 0,5 us Einschwingzeit DAC8814 Multiplizierender Digital-Analog-Wandler mit 16 Bit, vierfach, mit seriellem Eingang DAC8831 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang DAC8832 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang DAC8871 D/A-Ausgangswandler mit 16 Bit und einem Kanal für serielle Schnittstellen, +/-18 V (hochlastbipolar DAC8881 Rauscharmer D/A-Wandler mit 16 Bit und einem Kanal für den Spannungsausgang DAC9881 Rauscharmer Einkanal-DAC mit 18 Bit und Spannungsausgang für hochpräzise Anwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8411EVM-PDK DAC8411-Leistungs-Demokit DAC8811EVM-PDK DAC8811-Leistungs-Demokit DAC8832EVM-PDK DAC8832-Leistungs-Demokit

DXP DXP EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.09.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC1220 Energieeffizienter 20-Bit-Delta-Sigma-Digital-Analog-Wandler DAC5311 DAC, 8 Bit, einkanalig, 80 uA, 1,8−5,5 V, in SC70-Gehäuse DAC60004 Ultrakompakter DAC mit echten 12 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL DAC6311 10 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse DAC70004 Ultrakompakter DAC mit echten 14 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL DAC7311 12-Bit-Einkanal-DAC mit extrem geringem Stromverbrauch im 6-poligen SC70-Gehäuse für batteriebetrieb DAC7554 Energieeffizienter DAC, geringer Störimpuls, 12 Bit DAC7558 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 12 Bit, zwei Kanäle, minimaler Störimpuls DAC7562 12-Bit-DAC, gepufferter Spannungsausg., 2 Ch, extrem ger. Störimpuls, 2,5 V, Referenz für 4 ppm/°C DAC7568 12-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, extrem ger. Störimpuls, interner Ref. für 2,5 V, 2 ppm/°C DAC7573 Vierfach-Digital-Analog-Wandler, 12 Bit, 10 us, mit I2C-Schnittstelle DAC7574 12-Bit-Vierfacher-Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang und I2C Schnittstellen DAC7678 12-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, 2 Kabel-Schnittstelle und extrem geringem Störimpuls, mit DAC7714 Vierfach-Digital-Analog-Wandler mit seriellem Eingang, 12 Bit, Spannungsausgang DAC7716 Vierfach-Digital-Analog Wandler, hohe Genauigkeit von 12 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC7718 Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 12 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC7811 Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 12 Bit, seriellem Eingang und 0,2 us Einschwingzeit DAC80004 Ultrakompakter DAC mit echten 16 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL DAC8164 4-Kanal-Vout-DAC, 14 Bit, extr. niedr. Störimpulse, int. 2,5-V-, 2-ppm/°C-Ref. und Null-Reset DAC8165 4-Kanal-Vout-DAC, 14 Bit, extr. niedr. Störimpulse, int. 2,5-V-, 2-ppm/°C-Ref. und Mittelwert-Res DAC8168 14-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang. extrem ger. Störimpuls, int Referenz für 2,5 V, 2 ppm/°C DAC8218 Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 14 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC8234 Vierfach-Digital-Analog Wandler, hohe Genauigkeit von 14 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC8311 14 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse DAC8411 16 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse DAC8534 Vierkanaliger DAC, 2,7 bis 5,5 V, 16 Bit, serieller Eingang DAC8550 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls DAC8551 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls DAC8552 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, zwei Kanäle, minimaler Störimpuls DAC8554 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, vier Kanäle, minimaler Störimpuls DAC8555 Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, vier Kanäle, minimaler Störimpuls DAC8560 Energieeffizienter 16-Bit-DAC mit Spannungsausgang, 1 Kanal, mit minimalem Störimpuls, 2,5 V, mit Re DAC8562 Energieeffizienter 16-Bit-DAC mit Spannungsausgang, 2 Kanäle, mit minimalem Störimpuls, 2,5 V, mit R DAC8564 Vierkanaliger Vout-DAC mit 16 Bit, extrem geringer Störimpulse und interner Referenz für 2,5 V, 2 pp DAC8565 16-Bit-Vierkanal-DAC mit extrem niedrigem Glitch und Ausgang mit 2,5 V, 2 ppm/C int. mit Reset au DAC8568 16-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang und extrem geringem Störimpuls, mit interner Referenz für DAC8571 Energieeffizienter DAC, Rail-to-Rail-Ausgang, 16 Bit, I2C-Eingang DAC8574 Energieeffizienter Vierfach-DAC, Rail-to-Rail-Ausgang, 16 Bit, I2C-Eingang DAC8580 16 Bit, Highspeed-Digital-zu-Analog-Wandler mit geringem Rauschen und Spannungsausgang DAC8581 16 Bit, Highspeed-Digital-Analog-Wandler mit geringem Rauschen und Spannungsausgang DAC8718 Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 16 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC8734 16-Bit-Vierfach-Digital-Analog-Wandler mit hoher Genauigkeit +/-16,5 V Ausgang DAC8801 14-Bit, Einkanal, serielle Schnittstelle, Multiplizieren von Digital-zu-Analog-Wandlern DAC8803 14-Bit, vierkanaliger, multiplizierender Digital-zu-Analog-Wandler mit serieller Schnittstelle DAC8811 Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 16 Bit und seriellem Eingang und 0,5 us Einschwingzeit DAC8814 Multiplizierender Digital-Analog-Wandler mit 16 Bit, vierfach, mit seriellem Eingang DAC8831 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang DAC8832 16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang DAC8871 D/A-Ausgangswandler mit 16 Bit und einem Kanal für serielle Schnittstellen, +/-18 V (hochlastbipolar DAC8881 Rauscharmer D/A-Wandler mit 16 Bit und einem Kanal für den Spannungsausgang DAC9881 Rauscharmer Einkanal-DAC mit 18 Bit und Spannungsausgang für hochpräzise Anwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC8411EVM-PDK DAC8411-Leistungs-Demokit DAC8811EVM-PDK DAC8811-Leistungs-Demokit DAC8832EVM-PDK DAC8832-Leistungs-Demokit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac212 or www.ti.com/lit/xx/sbac212/sbac212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC212. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DAC883xEVM (Rev. B) PDF | HTML 03.10.2024
Zertifikat DAC8832EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Programmiertool
DXP DXP DAC Exerciser Program

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos