DLI-3P-ACCESSORIES

DLI-3P-ACCESSORIES

Downloads

Überblick

Digital Light Innovations (DLi) offers accessories, boards, and assemblies for development and production with DLP® Products. Examples include DMD controller boards, DMD board assemblies, flex cables, DMD mounting hardware assemblies, LED driver boards, and LED & fiber illumination assemblies.
  • Accessories available for the following platforms:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 chipset
  • DMD and controller boards, flex cables, mounting hardware, and subassemblies
  • 5” or 12” flex cable options

For additional information contact DLi at sales@dlinnovations.com.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Digital Light Innovations

Downloads

Designtool

DLI-ACCESSORIES — DLi Accessories

Unterstützte Produkte und Hardware

DLI-ACCESSORIES — DLi Accessories

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM — DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Digital Light Innovations.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.