DLI-3P-DLI9000
Überblick
DLi’s 3DLP9000 is a DLP® light engine designed with the professional-grade DLP 3D printer in mind. Based on the DLP9000 chipset, the 3DLP9000 offers over 4 million pixel resolution, enabling larger build areas for DLP 3D printers.
Merkmale
- On-axis, 0% offset
- Multiple projection lens configurations
- High uniformity, low distortion optics
- Multiple mounting options
- Compatible with DLP LightCrafter™ 6500/9000 GUI and DLPC900 API
- Development kits for DLP9000 also available
DLP-Controller & -Treiber
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA Development Kit
DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA Development Kit
Technische Dokumentation
| Typ | Titel | Neueste englische Version herunterladen | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) | 05.03.2019 |
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
Firmware
Software-Entwicklungskit (SDK)
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.