DRV2700EVM

DRV2700EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV2700EVM is an evaluation module for the DRV2700. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The differential 200Vpp output capability as well as the 100V single ended output can be evaluated using this EVM. The available pin breakouts in addition with the on board MSP430 allows for prototyping into already existing systems.

Merkmale
  • 5V input to +/-100V Differential Output
  • Single ended and differential input modes
  • Multiple boost voltage settings
  • Easily powered through USB or external Power Supply
  • Breakout for usage as a boost converter
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV700 Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

 

Low-power MCUs
MSP430F5510 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M

 

Piezotreiber
DRV2700 Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV2700EVM — DRV2700EVM - High Voltage Piezo Driver with Integrated Boost Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV2700EVM DRV2700EVM - High Voltage Piezo Driver with Integrated Boost Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

SLOC324 — DRV2700EVM Firmware v1.7

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM DRV2700EVM – Evaluierungsmodul für Piezo-Hochspannungstreiber mit integriertem Aufwärtswandler

SLOC324 DRV2700EVM Firmware v1.7

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM DRV2700EVM – Evaluierungsmodul für Piezo-Hochspannungstreiber mit integriertem Aufwärtswandler

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc324 or www.ti.com/lit/xx/sloc324a/sloc324a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC324. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Piezotreiber
DRV2700 Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM DRV2700EVM – Evaluierungsmodul für Piezo-Hochspannungstreiber mit integriertem Aufwärtswandler DRV2700EVM-HV500 DRV2700EVM-HV500 – Flyback-Hochspannungs-Evaluierungsmodul

PIEZO-CONSOLE Piezo Control Console v1.2.9

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Piezotreiber
DRV2700 Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM DRV2700EVM – Evaluierungsmodul für Piezo-Hochspannungstreiber mit integriertem Aufwärtswandler DRV2700EVM-HV500 DRV2700EVM-HV500 – Flyback-Hochspannungs-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc327 or www.ti.com/lit/xx/sloc327a/sloc327a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC327. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV2700EVM User's Guide (Rev. C) 05.06.2018
Zertifikat DRV2700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 27.09.2017
Technischer Artikel Four tech trends that improve the driver experience PDF | HTML 06.01.2017
Benutzerhandbuch DRV2700EVM Quick Start Guide 05.02.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
PIEZO-CONSOLE Piezo-Steuerkonsole

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos