DRV2700EVM-HV500

DRV2700EVM-HV500

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV2700EVM-HV500 is an evaluation module for the DRV2700 used in a flyback converter circuit. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The integrated high voltage switch enables for a small solution size circuit that can drive 500V single ended. The onboard MSP430 allows for digital control and quick prototyping.

Merkmale
  • 5V input to +500V Output
  • Single ended input modes
  • Multiple output voltage settings
  • Easily powered through USB or external Power Supply
  • Easily control output voltage
Piezotreiber
DRV2700 — Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 - Flyback High Voltage Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 - Flyback High Voltage Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

SLOC325 — DRV2700EVM-HV500 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 – Flyback-Hochspannungs-Evaluierungsmodul

SLOC325 — DRV2700EVM-HV500 Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.05.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 – Flyback-Hochspannungs-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc325 or www.ti.com/lit/xx/sloc325/sloc325.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC325. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Piezotreiber
DRV2700 — Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM — DRV2700EVM – Evaluierungsmodul für Piezo-Hochspannungstreiber mit integriertem Aufwärtswandler DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 – Flyback-Hochspannungs-Evaluierungsmodul

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Piezotreiber
DRV2700 — Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM — DRV2700EVM – Evaluierungsmodul für Piezo-Hochspannungstreiber mit integriertem Aufwärtswandler DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 – Flyback-Hochspannungs-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc327 or www.ti.com/lit/xx/sloc327a/sloc327a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC327. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV2700EVM-HV500 High Voltage Piezo Driver Evaluation Kit (Rev. A) 01.05.2015
Zertifikat DRV2700EVM-HV500 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
PIEZO-CONSOLE — Piezo-Steuerkonsole

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos