PIEZO-CONSOLE

PIEZO-CONSOLE

Downloads

Überblick

Piezo Control Console (PCC) is a development and test suite for TI Piezo Drivers.  Piezo Control Console is intended to support the evaluation of piezoelectric actuators in applications for motion control or audio.

Simply connect TI Piezo Driver evaluation modules (EVM) to Piezo Control Console via USB to setup, control, and evaluate the entire device.   Piezo Control Console includes basic waveform generation functions, including frequency and amplitude controls.

Supported Evaluation Modules: DRV2700EVM, DRV2700EVM-HV500

Merkmale
  • Supports evaluation of piezoelectric actuators and transducers.
  • Includes a waveform generator for creating specific waveform patterns.
  • USB support for Windows 7. No drivers required.
  • No additional hardware or adapter board required to connect to EVMs.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Piezotreiber
DRV2700 — Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM — DRV2700EVM – Evaluierungsmodul für Piezo-Hochspannungstreiber mit integriertem Aufwärtswandler DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 – Flyback-Hochspannungs-Evaluierungsmodul
Download-Optionen

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Piezotreiber
DRV2700 — Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV2700EVM — DRV2700EVM – Evaluierungsmodul für Piezo-Hochspannungstreiber mit integriertem Aufwärtswandler DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 – Flyback-Hochspannungs-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc327 or www.ti.com/lit/xx/sloc327a/sloc327a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC327. Please update any bookmarks accordingly.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DRV2700EVM — DRV2700EVM – Evaluierungsmodul für Piezo-Hochspannungstreiber mit integriertem Aufwärtswandler DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 – Flyback-Hochspannungs-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos