DRV8803EVM

DRV8803EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8803 besteht aus einem Vierfach-Low-Side-Motortreiber mit paralleler Steuerschnittstelle, der zur Ansteuerung eines unipolaren Schrittmotors oder von bis zu vier Gleichstrommotoren oder anderen Lasten wie Magnetspulen verwendet werden kann. Mit dem DRV8803EVM können Entwickler schnell und einfach die Leistung des DRV8803-Motortreibers in ihrer spezifischen Anwendung evaluieren. Dieses EVM verfügt über einen integrierten MSP430-Mikroprozessor, der für den Standalone-Betrieb vorprogrammiert ist. Die geregelte Spannung für den MSP430 wird von TPS7A4001 bereitgestellt. Dieses EVM arbeitet mit Versorgungsspannungen von 8,2 V bis 60 V.

Merkmale
  • 1,5 A-Dauerstrom, Einzelkanalausgang
  • 800 mA Dauerstrom, vier Kanäle EINGESCHALTET
  • Weiter Betriebsspannungsbereich: 8,2V bis 60V
  • Niedriger RDSON-Wert (500 mΩ)
  • Enthält sowohl Terminal- als auch Kelvin-Anschlüsse für alle DRV8803 Signale
  • Enthält einen USB-Anschluss für die Programmierung des Mikroprozessors
  • Enthält LED-Anzeige für Fehlerstatus

  • DRV8803 Evaluierungsmodul
  • Quellcode der MCU-Steuerungssoftware
  • Benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche
  • USB-Kabel

Magnettreiber
DRV8803 4-Kanal-Low-Side-Treiber mit PWM-Steuerung und Überstromschutz, 60 V, 2,3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8803EVM — DRV8803 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8803EVM DRV8803 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8803EVM DRV8803 Evaluierungsmodul DRV8804EVM DRV8804-Evaluierungsmodul DRV8805EVM DRV8805-Evaluierungsmodul

SLVC436 DRV8803-04-05-06 Software

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2018
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8803EVM DRV8803 Evaluierungsmodul DRV8804EVM DRV8804-Evaluierungsmodul DRV8805EVM DRV8805-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 26.04.2017
Zertifikat DRV8803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos