DRV8804EVM

DRV8804EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8804 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with serial control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor, up to 4 DC motors or other loads like solenoids. With the DRV8804EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8804 motor driver in their specific application. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS7A4001. This EVM operates on power supply voltages from 8.2 V to 60 V.

Merkmale
  • 1.5A Continuous Current Single Channel Output
  • 800mA Continuous Current, 4 channels ON
  • Wide Operating Voltage Range: 8.2 to 60 V
  • Low RDSON (500mΩ)
  • Includes terminal as well as kelvin connections for all DRV8804 signals.
  • Includes USB port for programming of the microprocessor.
  • EVM includes LED indicator of fault state.

  • DRV8804 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Schrittmotor-Treiber
DRV8804 — 4-Kanal-Low-Side-Treiber mit integrier und Überstromschutz, 65 V, 2,3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8804EVM — DRV8804 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8804EVM — DRV8804 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8803EVM — DRV8803 Evaluierungsmodul DRV8804EVM — DRV8804-Evaluierungsmodul DRV8805EVM — DRV8805-Evaluierungsmodul

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2018
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8803EVM — DRV8803 Evaluierungsmodul DRV8804EVM — DRV8804-Evaluierungsmodul DRV8805EVM — DRV8805-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 26.04.2017
Zertifikat DRV8804EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos