DRV8805EVM

DRV8805EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8805 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with built-in indexer control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor in full-step, half-step or wave mode. With the DRV8805EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8805 motor driver in their specific application. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS7A4001. This EVM operates on power supply voltages from 8.2 V to 60 V.

Merkmale
  • 1.5A Continuous Current Single Channel Output
  • 800mA Continuous Current, 4 channels ON
  • Wide Operating Voltage Range: 8.2 to 60 V
  • Low RDSON (500mΩ)
  • Includes terminal as well as kelvin connections for all DRV8805 signals.
  • Includes USB port for programming of the microprocessor.
  • EVM includes LED indicator of fault state.

  • DRV8805 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A4001 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8805 — Vierfach-Low-Side-Motortreiber mit 60 V, 2,3 A und Schritt-/Richtungssteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8805EVM — DRV8805 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8805EVM — DRV8805 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8803EVM — DRV8803 Evaluierungsmodul DRV8804EVM — DRV8804-Evaluierungsmodul DRV8805EVM — DRV8805-Evaluierungsmodul

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2018
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8803EVM — DRV8803 Evaluierungsmodul DRV8804EVM — DRV8804-Evaluierungsmodul DRV8805EVM — DRV8805-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 26.04.2017
Zertifikat DRV8805EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DRV8803EVM — DRV8803 Evaluierungsmodul DRV8804EVM — DRV8804-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos