EZURI-3P-CARBONAM62L

EZURI-3P-CARBONAM62L

Von: Ezurio
Jetzt bestellen

Überblick

Die CarbonAM62L OSM-SF-Familie wird betr. v. Texas Instruments AM62L-Prozessorfamilie, dem TPS652194 PMIC, Ezurios Sona™ TI351 WLAN 6- und Bluetooth-Drahtlosmodulen, LPDDR4 RAM und eMMC-Speicher.

 

Der CarbonAM62L wurde für skalierbare Leistung entwickelt und kombiniert ein Dual-Core-Cortex-A53-Subsystem mit umfangreicher Display-Unterstützung und Highspeed-Konnektivitätsoptionen, einschließlich USB und Gigabit Ethernet. Optionale Sona-Drahtlosmodule für WLAN- und Bluetooth-Optionen je nach Anforderung und versch. Industrieschnittstellen für Integration in komplexe Systeme. Der kompakte OSM-SF-Formfaktor (30 x 30 mm) unterstützt versch. Prozessor-, Speicher- und drahtlose Konfig. auf 1 Trägerdesign für opt. Entwicklung und einfachere Upgrades.

Merkmale
  • 30 mm x 30 mm, OSM-Größe SF
  • Ezurio Board-Support-Package (EZ BSP)
  • Optionale Drahtlos-Funktion: wird standardmäßig mit dem Sona TI351 angeboten. Optional sind IF513 und NX611 ebenfalls erhältlich.
  • Sichere Enklave und Secure Boot: Dedizierte integrierte Sicherheitshardware, signierte Images, bereitgestellte und verschlüsselte Zertifikate
  • Flexible Speicheroptionen: 512 MB, 1 GB oder 2 GB LPDDR4
  • Lebenszyklus von mehr als 10 Jahren
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65214 Integriertes Power-Management (PMIC) für AM62L-Prozessor

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U

 

WLAN-Produkte
CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Ezurio

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

EZOSI-62L-0201-00000-2C — AM62L ohne integrierte Drahtlosverbindung und 2 GB-Speicher

Unterstützte Produkte und Hardware

EZOSI-62L-0201-00000-2C AM62L ohne integrierte Drahtlosverbindung und 2 GB-Speicher

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

EZOSI-62L-0201-00184-2C — AM62L mit Sona IF513 WLAN 6E + BT 5,4, 1x MHF4L und 2 GB Speicher

Unterstützte Produkte und Hardware

EZOSI-62L-0201-00184-2C AM62L mit Sona IF513 WLAN 6E + BT 5,4, 1x MHF4L und 2 GB Speicher

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

EZOSI-62L-0201-00199-2-K2 — AM62L Evaluierungskit mit 7-Zoll-Display, SOM mit Adapter, 1–2 GB Speicher und TI351 WLAN-BT

Unterstützte Produkte und Hardware

EZOSI-62L-0201-00199-2-K2 AM62L Evaluierungskit mit 7-Zoll-Display, SOM mit Adapter, 1–2 GB Speicher und TI351 WLAN-BT

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

EZOSI-62L-0201-00199-2C — AM62L mit TI CC3351 WLAN 6 + BT 5.4, 1x MHF4L und 2 GB Speicher

Unterstützte Produkte und Hardware

EZOSI-62L-0201-00199-2C AM62L mit TI CC3351 WLAN 6 + BT 5.4, 1x MHF4L und 2 GB Speicher

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Ezurio.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.