HSEC180ADAPEVM-AM2

HSEC180ADAPEVM-AM2

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Evaluierungsmodul ist ein 180-Pin HSEC-Adapter (High Speed Edge Card) für AM261x-System-on-Module-Plattformen (SOM) von TI, der eine Abwärtskompatibilität von SOM-basierten Plattformen mit Sitara™/C2000™ HSEC-basierten EVMs ermöglicht. Der HSEC180ADAPEVM-AM2 verbindet 180 Pins von der SOM-Platine mit HSEC-Pins zur Verwendung mit älteren Sitara/C2000 HSEC-Dockingstationen, wie dem TMDSHSECDOCK-AM263 und dem TMDSHSECDOCK.

Merkmale
  • 180-polige Standard-HSEC-Schnittstelle
  • Zwei DP83869-10/100/1000-Mbit/s-Ethernet-PHY mit zwei RJ-45-Ethernet-Buchsen und einer Ethernet-Zusatzplatine
  • Anschluss kompatibel mit der Industrial-Ethernet-Zusatzplatine DP83826-EVM-AM2
  • USB 2.0-Schnittstelle mit Micro-AB-Anschluss
  • Stiftleiste für schnelle serielle Schnittstelle (FSI)
  • ADC-Filterung und ESD-Schutz für dedizierte analoge HSEC-Pins
  • MCAN- und LIN-Transceiver-Konnektivität bei Verwendung mit TMDSHSECDOCK-AM263

Im Lieferumfang enthalten:

  • HSEC180ADAPEVM-AM2 PCB

Im Lieferumfang nicht enthalten:

  • AM261-SOM-EVM
  • TMDSHSECDOCK-AM263
  • TMDSHSECDOCK
  • XDS110ISO-EVM

AND-Gatter
SN74AHC1G09 — Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit Open-Drain-Ausgängen, 1 Kanal, 2 Eingänge 2 V bis 5,5 V

 

DC/DC-Wandler
TPS62097 — Abwärtswandler für 2 A mit einstellbarer Schaltfrequenz im HotRod-Gehäuse

 

ESD-Schutzdioden
TPD4E001 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV TPD4E02B04 — 0,25 pF, ±3,6 V, ±12 kV, ESD-Vierfach-Schutzdiode für USB 3.0, HDMI 2.0 und Highspeed-Signale

 

Ethernet-PHYs
DP83869HM — Gigabit-Ethernet-PHY-Transceiver mit erweitertem Temperaturbereich und hoher Störfestigkeit mit Kupf

 

Lastschalter
TPS2051B — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High TPS22918 — Lastschalter, 5,5 V, 2A, 52 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV755P — 500 mA Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem IQ mit Aktivierung

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TMUX154E — 2-kanaliger Analog-Schalter, 7,5-pF Durchlasskapazität, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Abschaltschutz TS3DDR3812 — 12-Kanal-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) für DDR3 Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

HSEC180ADAPEVM-AM2 ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HSEC180ADAPEVM-AM2 — HSEC180 Adapterplatine für AM261x-System-on-Module (SOM)-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HSEC180ADAPEVM-AM2 — HSEC180 Adapterplatine für AM261x-System-on-Module (SOM)-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide HSEC180ADAPEVM-AM2 User's Guide PDF | HTML 10.10.2024
Zertifikat HSEC180ADAPEVM-AM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 10.01.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD-Hauptplatinen-Docking-Station
Evaluierungsplatine
AM261-SOM-EVM — AM261x Steuerungssystem-auf-Modul (SOM)-Evaluierungsmodul DP83826-EVM-AM2 — AM2x Evaluierungsmodul für Ethernet PHY-Zusatzplatine für die Industrie TMDSHSECDOCK-AM263 — AM263x-CC HSEC-Dock und Breakout-Board für GPMC-, JTAG/TRACE-, MCAN- und LIN-Signale. XDS110ISO-EVM — XDS110 isoliertes Plug-in-Evaluierungsmodul für C2000 und Sitara™ controlSOMs

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM261X — AM261x Software Development Kit (SDK) für Sitara‌‌ Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos