HTK-3P-AGILEX-ESOM7

HTK-3P-AGILEX-ESOM7

Jetzt bestellen

Überblick

The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.

Merkmale
  • Altera Agilex 7 FPGA
  • 300MHz IBW/OBW support
  • Integrated PTP/1588 network synchronization
  • 10GB/25GB/50GB interface protocol
  • JESD204B/C support
  • Supports interchangeable eSOMxC modules with Agilex 7 & Agilex 5 series
HF-Transceiver
AFE7728D Zweikanaliger HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7768D Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7769 HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, vier PLLs, f AFE7769D Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD AFE7799 HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, max. 600 MHz IB AFE7921 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, max. 8 AFE7952 HF-Abtasttransceiver mit vier Sende-, vier Empfangskanälen, zwei Rückkopplungen, bis zu 12 GHz AFE7988 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 1 Rückkopplung, 600 MHz bis 6 GHz, max. 120 AFE7989 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 1 Rückkopplung, 600 MHz bis 6 GHz, max. 400 AFE8030 HF-Abtasttransceiver mit 8 Sende-, 8 Empfangskanälen, 2 Rückkopplung, 600 MHz bis 6 GHz, max. 1200 M AFE8092 HF-Abtasttransceiver mit 8 Sende-, 8 Empfangskanälen, 600 MHz bis 6 GHz, max. 1200 MHz IBW

 

HF-Transmitter
AFE7920 HF-Abtast-Transceiver mit 4 Übertragungs-, 4 Empfangs-, 2 Feedback-Kanälen und Dual-DUC/DDC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Hitek Systems LLC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HTK-3P-AGILEX-ESOM7-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek AGILEX eSOM7

Unterstützte Produkte und Hardware

HTK-3P-AGILEX-ESOM7-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM Hitek AGILEX eSOM7
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
Benutzerhandbuch Interfacing AFE7769DEVM With the Hitek Agilex eSOM7 FPGA PDF | HTML 28.09.2023

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Hitek Systems LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.